Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui.
Continua
NUMERO VERDE 800 906 907 | INTERNAZIONALE +39 022 333 1521

DATASHUTTLE EXPRESS - DS-EXP is not found using ECP mode on Dell Latitude.

CAUSE: ECP port does not work on this model due to a flaw in the chip set. All Dell laptops have this problem except the new Inspiron and Latitude CP.

SOLUTION: Set the parallel port type to unidirectional or bidirectional (SPP) or return unit vendor to do so. (also see DS-EXP Tech note 2 and DS-EXP Tech note 3




MMV | 6 |