Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Cabine elettriche in acciaio inox


Sono disponibili un'ampia varietà di contenitori elettrici in acciaio inox 304 e 316 in pulsanti, per montaggio a pannello o modelli liberi. Queste scatole elettriche NEMA 4X forniscono una protezione per gli strumenti elettrici ed elettronici, per i controlli ed i componenti e per l'uso all'aperto essendo impermeabili. Omega offre anche involucri o custodie in acciaio inossidabile appositamente progettati per le applicazioni di lavaggio.


ENVIROLINE® TIPO 4 SCATOLE DI GIUNZIONE CON FINESTRA DI ISPEZIONE
ACQUISTARE ORA »
Contenitori Product Finder
Contenitori Product Finder
Product Finder per Contenitori – È il modo più semplice per scorrere la nostra selezione di Contenitori per trovare il prodotto giusto per la sua applicazione
ACQUISTARE ORA »

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

SCE-ELJSS Series Stainless Steel Electrical Enclosures
SCE-ELJSS Series Stainless Steel Electrical Enclosures
NEMA Type 4X 304 and 316 Stainless Steel Enviroline® Junction Enclosures for outdoor and wash down applications, 6x4 to 16x14 sizes
ACQUISTARE ORA »
WD Series Wire Duct
WD Series Wire Duct
Wiring Duct for Routing and Organizing Wire in Control Panels
ACQUISTARE ORA »
SCE-PBSS Series Stainless Steel Push Button Enclosures
SCE-PBSS Series Stainless Steel Push Button Enclosures
NEMA Type 4x Stainless Steel 30mm & 22 mm Pushbutton Enclosures
ACQUISTARE ORA »
SCE-TJ Series Wall Mounted Junction Box
SCE-TJ Series Wall Mounted Junction Box
Junction Boxes - Wall Mount NEMA 4 & 4X Electrical Enclosures for Through Wiring and Housing Electrical Components and Instruments - Sizes 9 x 12 to 9 x 36"
ACQUISTARE ORA »
DRTB-Rail Series
DRTB-Rail Series
DIN Rails, Standard and Pre-Cut Lengths
ACQUISTARE ORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.