Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Trasmettitori di temperatura a wireless risistenti all'acqua

Serie UWRTD-2A-NEMA

trasmettitori di temperatura a wireless risistenti all'acqua | Serie UWRTD-2A-NEMA

433,80 UWRTD-2A-NEMA

1 anno di garanzia CE
  • Trasmette i dati RTD in modalità wireless su PC o Internet.
  • Involucro a prova d'acqua NEMA 4X (IP65).
  • Ingresso per Pt100 con curva 0,00385 o 0,00392.
  • Trasmette fino a 120 m (400').
  • Ogni connettore wireless trasmette temperatura misurata, temperatura ambiente, intensità del segnale e stato della batteria in tempo reale.
  • Compatibile con i ricevitori wireless UWTC-REC, permette di creare sistemi wireless a 32 o 48 canali.
  • Il software incluso trasforma il PC in un registratore di grafi ci e di dati multi canale.
Sensori wireless, trasmettitori, ricevitori , misuratori e controllori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sui sensori wireless .

Il trasmettitore da RTD a wireless a prova di maltempo UWRTD-2- NEMA è una robusta unità alimentata a batteria che trasmette i dati di temperatura a un ricevitore host fino a una distanza di 120 m (400'). Compatibile con i sensori RTD Pt100 con curva 0,00385 e 0,00392, l’unità UWRTD trasmette temperatura misurata e temperatura ambientale, intensità del segnale RF e stato della batteria a un host remoto, come ad esempio un’unità Serie UWTC-REC.L’unità UWRTD può essere programmata in modo da trasmettere i dati a intervalli compresi tra due secondi a due minuti .I dati ricevuti dall’unità UWTC-REC possono essere ricevuti e visualizzati sul computer utilizzando il software TC Central incluso con ogni unità. Il software TC Central può trasformare il PC in un registratore a striscia di carta o di dati, pertanto le letture possono essere salvate e in seguito stampate o esportate in un file di foglio elettronico.

SPECIFICHE:

Ingresso: 100 Ω Pt RTD; 0.00385 o 0.00392 curva; software selezionabile.
Intervallo:
    Pt100, 0.00385: -200 a 850°C (-328 a 1562°F).
    Pt100, 0.00392: -100 a 457°C (-148 a 854°F).
Precisione: ±0.5°C (1.0°F).
Risoluzione: 1°C (1°F).
Condizioni operative: -10 a 70°C (14 a 158°F).
Connessione sensore: blocco interno di connessione o connettore M12.
Frequenza di campionamento: programmabile da 2 s a 2 min.
Radio frequenza (RF) ricetrasmettitore: ISM 2.4 GHz, sequenza diretta sullo spettro espanso.
Potenza uscita RF : 10 dBm (10 mW).
Intervallo di collegamento con RF:
    All'aperto, linea di vista: fino a 120 m (400').
    Al chiuso/urbano: fino a 40 m (130').
Pacchetto di dati standard RF: IEEE 802.15.4, architettura aperta di comunicazione.
Batteria: una batteria al litio "C" (inclusa).
Durata batteria(tipica): 3 anni ad 1 campione/min, letture ad @ 25°C.
Trasmissione dati a host: misurazioni e temperatura ambiente,
forza segnale RF e condizione della batteria.
Struttura: NEMA 4X (IP65) policarbonato.
Dimensioni: 145.8 A x 94.7 L x 50.8 mm P (5.74 x 3.73 x 2").

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
UWRTD-2A-NEMA
433,80
Stock: 4 settimane
 
Trasmettirore wireless RTD con struttura NEMA
  
UWRTD-2A-NEMA-M12
481,14
Stock: 4 settimane
 
Trasmettirore wireless RTD con struttura NEMA , connettore M12
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con UWTC-REC1
UWTC-REC1
410,15
Stock: In magazzino
 
Ricetrasmettitore alimentato tramite porta USB a 48 canali
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fornito con antenna, involucro NEMA, trasmettitore e batteria da 3,6 V.
Consultare il pdf per informazioni aggiuntive su ricevitori e i loro accessori.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.