Cookies del sito web Omega Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Il trasmettitore da RTD a wireless a prova di maltempo UWRTD-2-NEMA è una robusta unità alimentata a batteria che trasmette i dati di temperatura a un ricevitore host fino a una distanza di 120 m (400'). Compatibile con i sensori RTD Pt100 con curva 0,00385 e 0,00392, l'unità UWRTD trasmette temperatura misurata e temperatura ambientale, intensità del segnale RF e stato della batteria ad un host remoto, come ad esempio un'unità serie UWTC-REC. L'unità UWRTD può essere programmata in modo da trasmettere i dati a intervalli compresi tra ogni e secondi (30/min) a ogni minuto (1/min). I dati ricevuti dall'unità UWTC-REC possono essere ricevuti e visualizzati sul computer utilizzando il software TC Central incluso con ogni unità. Il software TC Central può trasformare il PC in un registratore a striscia di carta o di dati, pertanto le letture possono essere salvate e in seguito stampate o esportate in un file di foglio elettronico.
CARATTERISTICHE
† Tutti gli importi indicati in EUR Nota: Fornito con antenna, involucro NEMA, trasmettitore e batteria da 3,6 V.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.