Cookies del sito web Omega Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Il nuovo trasmettitore di umidità relativa wireless di OMEGA dispone di un involucro autonomo e compatto NEMA alimentato a batteria che trasmette le misurazioni al ricevitore host fino a una distanza di 120 m (400'). Una volta attivato, il trasmettitore wireless invia le letture in modo continuo a intervalli di tempo predefiniti impostati dall'utente durante la configurazione iniziale. Ogni unità misura e trasmette al ricevitore letture di umidità relativa, temperatura ambiente, intensità del segnale RF e stato della batteria; queste informazioni vengono visualizzate in tempo reale sullo schermo del PC tramite il software fornito.
CARATTERISTICHE Intervallo di temperatura: da -17 a 49 °C (da 2 a 120 °F). Precisione: ±1 °C (±1,8 °F). Intervallo di umidità relativa: da 2 a 98% di UR. Precisione: ±2,5% di UR da 20 a 80% di UR; ±3,5% di UR sotto il 20 e sopra lྌ% di UR a 25 °C (76 °F). Ambiente di esercizio: da -10 a 70 °C (da 14 a 158 °F). Durata della batteria (tipica): UWRH-2: 1 anno. UWRH-2-NEMA: 3 anni con frequenza di lettura di 1 campione al minuto a 25 °C (77 °F).
† Tutti gli importi indicati in EUR Nota: Nota: il cavo di programmazione via USB e il software GRATUITO per la misurazione e la registrazione dei dati sono inclusi con tutti i ricevitori e i ricetrasmettitori wireless compatibili Serie UW. Viene fornito con gruppo batteria al litio da 3,6 V, staffa di montaggio e manuale utente.
Did you know Omega has an office in the United States with local pricing and live engineers to support you in your time zone?