Cookies del sito web Omega Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Il nuovo trasmettitore di umidità relativa wireless di OMEGA dispone di un struttura autonoma e compatta NEMA alimentato a batteria che trasmette le misurazioni al ricevitore host fino a una distanza di 90 m (300'). Una volta attivato, il trasmettitore wireless invia le letture in modo continuo a intervalli di tempo predefiniti impostati dall'utente durante la configurazione iniziale. Ogni unità misura e trasmette al ricevitore letture di umidità relativa, temperatura ambiente, intensità del segnale RF e stato della batteria; queste informazioni vengono visualizzate in tempo reale sullo schermo del PC tramite il software fornito. Utilizzando il ricevitore host modello UWTCREC1 è possibile ricevere e visualizzare di dati di un massimo di 96 trasmettitori wireless. Ogni unità include un software gratuito che trasforma il PC in un registratore grafico su carta o in un registratore, in modo che le letture possano essere salvate e successivamente stampate o esportate in un foglio elettronico. Utilizzando il ricetrasmettitore host modello UWTC-REC2, i dati wireless provenienti da un'unità possono essere ritrasmessi dal ricevitore tramite un collegamento cablato sotto forma di tensione analogica o il segnale in corrente per interfacciarsi con un controller, PLC o scheda di acquisizione dati.
CARATTERISTICHE Intervallo di temperatura: da -17 a 49 °C (da 2 a 120 °F). Precisione: ±1 °C (±1,8 °F). Intervallo di umidità relativa: da 2 a 98% di UR. Precisione: ±2,5% di UR da 20 a 80% di UR; ±3,5% di UR sotto il 20 e sopra lྌ% di UR a 25 °C (76 °F). Ambiente di esercizio: da -10 a 70 °C (da 14 a 158 °F). Interfaccia con il computer: USB (un cavo di interfaccia incluso con il ricevitore). Frequenza di campionamento del trasmettitore: programmabile da 2 secondi a 2 minuti. Trasmettitore/ricevitore in radiofrequenza (RF): ISM 2,4 GHz, spettro espanso a sequenza diretta. Potenza RF in uscita: 10 dBm (10 mW). Portata collegamento RF: fino a 90 m (300'): all'aperto in linea ottica. fino a 45 m (130'): al chiuso/in ambiente urbano. Pacchetto dati RF standard: IEEE 802.15.4, architettura di comunicazione aperta. Software gratuito (compreso): richiede il sistema operativo Windows® 2000 o versione successiva. Batteria: una cella "C" al litio da 3,6V (inclusa). Durata della batteria (tipica): 3 anni con frequenza di lettura di 1 campione al minuto a 25 °C (77 °F). Dati trasmessi all'host: umidità relativa, temperatura ambiente, intensità del segnale RF e stato della batteria. Struttura: Nema 4X (IP65) in policarbonato. Dimensioni: : 80 A x 82 L x 50 P mm (3,15 x 3,22 x 1,97").
† Tutti gli importi indicati in EUR Nota: Viene fornito con una batteria al litio da 3,6 V, software di programmazione, software di misurazione e registrazione e manuale utente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.