Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia)800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Camera di riferimento per calibrazione punto freddo. Camera termoelettrica a elevata precisione, utilizza l'acqua per mantenere una temperatura costante di 0 °C (32 °F).

TRCIII-A

Camera di riferimento per calibrazione punto freddo. Camera termoelettrica a elevata precisione, utilizza l'acqua per mantenere una temperatura costante di 0 °C (32 °F). | TRCIII-A

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Design elegante.
  • Struttura portatile e robusta per impieghi in fabbriche, laboratori di calibrazione o officine.
  • Lettura diretta della temperatura incorporata con risoluzione 0,1 (°C/°F).
  • Accetta fino a 6 sonde contemporaneamente.
  • Calibrazione di tutti i tipi di sonde, termometri e sensori.
Apparecchi di taratura - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

La camera di riferimento per calibrazione punto freddoTM TRCIII-A fa parte della famosa linea di strumenti di riferimento per la calibrazione di OMEGA.
La camera di riferimento per calibrazione punto freddoTM TRCIII-A si basa sull'equilibrio tra ghiaccio e acqua distillata deionizzata a pressione atmosferica per mantenere 6 pozzetti di riferimento precisamente alla temperatura di 0 °C (32 °F). Ogni pozzetto si estende in una camera cilindrica sigillata contenente l'acqua distillata deionizzata. Le pareti esterne della camera sono raffreddate da elementi refrigeranti termoelettrici. L'aumento di volume prodotto dalla creazione di cristalli di ghiaccio all'interno della cella viene rilevato dall'espansione di un soffietto che aziona un micro interruttore e controlla gli elementi refrigeranti. L'alternanza tra congelamento e fusione del ghiaccio mantiene con precisione un ambiente di 0 °C (32 °F) attorno ai pozzetti di riferimento.

CARATTERISTICHE
Pozzetti di riferimento: 6 pozzetti, diam. interno 4,0 mm (5⁄32"), profondità 95,25 mm (33⁄4"), i pozzetti sono messi a terra termicamente ed elettricamente tra loro; accetta sonde di diam. esterno 3 mm (⅛").
Temperatura di riferimento: 0° C (32 °F).
Precisione: ±0,1 °C (±0,18).
Stabilità: ±0,03 °C (±0,07)
per ambiente costante.
Temperatura ambiente: da 2 a 32 °C (da 35 a 90 °F).
Alimentazione: 115/230 V CA, 50 Hz, 104 W.
Tempo di stabilizzazione: 2 ore dall'accensione iniziale.
Dimensioni: 203 A x 419 L x 305 P mm
(8 x 16½ x 12").
Peso: 11,8 kg (26 lb)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Quick Ship
  
TRCIII-A
2.905,00
Stock: 9 settimane
 
Cella di riferimento ice point TM, 115 Vca.
Quick Ship
  
TRCIII-A-230
4.005,00
Stock: 9 settimane
 
Cella di riferimento ice point TM, 230 Vca.
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TRP-K
TRP-K
78,00
Stock: In magazzino
 
Sonda di riferimento di temperatura - tipo K.
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TRP-J
TRP-J
78,00
Stock: In magazzino
 
Sonda di riferimento di temperatura - tipo J.
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TRP-E
TRP-E
78,00
Stock: 2 settimane
 
Sonda di riferimento di temperatura - tipo E.
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TRP-T
TRP-T
78,00
Stock: 1 settimana
 
Sonda di riferimento di temperatura - tipo T.
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TRP-S
TRP-S
307,00
Stock: 2 settimane
 
Sonda di riferimento di temperatura - tipo S.
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TRP-R
TRP-R
307,00
Stock: 3 settimane
 
Sonda di riferimento di temperatura - tipo R.
Quick Ship
  
TRP-B
307,00
Stock: 2 settimane
 
Sonda di riferimento di temperatura - tipo B.
Quick Ship
  
TRP-G
155,00
Stock: 2 settimane
 
Sonda di riferimento di temperatura - tipo G.
Quick Ship
  
TRP-C
155,00
Stock: In magazzino
 
Sonda di riferimento di temperatura - tipo C.
Quick Ship
  
TRP-D
155,00
Stock: 1 settimana
 
Sonda di riferimento di temperatura - tipo D.
Tutti gli importi indicati in EUR