Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Sonda con termocoppia a giunto di transizione. Dotata di interfaccia USB e software di registrazione dati gratuito.

Serie TJ-USB

Sonda con termocoppia a giunto di transizione. | Serie TJ-USB

Sonda con termocoppia a giunto di transizione.

232,71 TJ-USB-CASS-14-18-K1

  • Collegamento diretto a una porta USB del computer.
  • Il TRH Central software gratuito disponibile il download dal sito di OMEGA trasforma il PC in un misuratore di temperatura e un registratore di dati o di grafici
  • Disponibile a magazzino in due intervalli di misura differenti.
  • Sonde con lunghezza standard di 457 e 610 mm (18 e 24").
  • Disponibili con diametro di 4,5 o 6 mm (3⁄16 o ¼") con guaina in AI 304, Inconel® e Super OMEGACLAD™ XL ad alte prestazioni.
USB , RS232 , RS485 e Ethernet Sistemi di Acquisizione Dati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Le sonde con termocoppia OMEGA Serie TJ-USB con collegamento USB diretto sono dotate di una robusta struttura con giunto di transizione, cavo di uscita schermato da 2 m (6') e software utente gratuito che trasforma il PC in un misuratore di temperatura e un registratore di dati o di grafici. Le sonde sono disponibili a magazzino nelle lunghezze di 18 o 24" e con guaina in acciaio inox 304, Inconel® o Super OMEGACLAD™ XL ad alte prestazioni da 0,187 o 0,250".

CARATTERISTICHE
Termocoppia integrata: tipo K (senza messa a terra).
Intervallo di misurazione:
    K1:
da -73 a 315 °C (da -100 a 600 °F).
K2: da -200 a 1000 °C (da -328 a
1832 °F).
Nota: Per l'acciaio inox 304, la temperatura massima è di 850 °C (1562 °F).
Precisione:
    K1:
±1 °C (1,8 °F).
K2: ±3 °C (5,4 °F).
Risoluzione:
    K1:
0,1 °.
K2: 1 °.
Stabilità:
    K1:
±0,25 °C.
K2: ±0,5 °.
Compensazione giunto freddo
(automatica):

Ambiente operativo (estremità fredda): da -10 a 70 °C, da 0 a 95% di umidità relativa
(senza condensa).
Interfaccia PC: USB.
Cavo USB: integrato nella sonda, lunghezza
2 m (6') (schermato) con spina tipo A.
Software (disponibile il download dal sito di OMEGA): richiede Windows®
2000, XP, VISTA (32 bit) o Windows 7 (32 bit).
Peso: 70 g (2,5 oz).
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TJ-USB-CASS-316-24-K2
134,04
Stock: 4 settimane
 
Sonda termocoppia in acciaio inox 304 SS con interfaccia USB, gamma di temperatura -200 a 850C (da -328 a 1562F), diametro di 3/16 di pollice (4,5 mm), lunghezza 24 pollici (610 mm).
TJ-USB-CAIN-14-18-K1
134,04
Stock: 4 settimane
 
Sonda termocoppia in Inconel con interfaccia USB, gamma di temperatura -73 a 315C (da -100 a 600F), diametro di 1/4di pollice (6 mm), lunghezza 18pollici (460 mm).
TJ-USB-CAIN-316-24-K2
134,04
Stock: 4 settimane
 
Sonda termocoppia in Inconel con interfaccia USB, gamma di temperatura -200 a 1000C (da -328 a 1832F), diametro di 3/16 di pollice (4,5 mm), lunghezza 24pollici (610 mm).
TJ-USB-KQXL-14-18-K1
148,03
Stock: 5 settimane
 
Sonda termocoppia in nichel-cromo con interfaccia USB, gamma di temperatura -73 a 315C (da -100 a 600F), diametro di 1/4di pollice (6 mm), lunghezza 18pollici (460 mm).
TJ-USB-KQXL-316-24-K2
148,03
Stock: 4 settimane
 
Sonda termocoppia in nichel-cromo con interfaccia USB, gamma di temperatura -200 a 1000C (da -328 a 1832F), diametro di 3/16 di pollice (4,5 mm), lunghezza 24pollici (610 mm).
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: *Inserire "316" per la guaina diametro 4,5 mm (0,187") o "14" per la guaina diametro 6 mm (0,250").
**Inserire "18" per la sonda lunga 457 mm (18") o "24" per la sonda lunga 610 mm (24").
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.