Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Nastri riscaldanti per temperature eccezionalmente alte.

Serie STH, SST, SWH

Nastri riscaldanti per temperature eccezionalmente alte. | Serie STH, SST, SWH

Nastri riscaldanti per temperature eccezionalmente alte.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Temperatura massima fino a 760 °C (1400 °F).
  • Di prima qualità.
  • Isolamento in SamoxTM.
  • Spina separata pressofusa integrata.
  • Disponibile con conduttori alla stessa estremità†.
Riscaldatori flessibili - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sui riscaldatori flessibili .

I nastri standard sono realizzati con resistenti cavi scoperti di calibro ridotto con doppio isolamento in Samox intrecciato e uniti in forma piatta per la massima flessibilità. Il resistente nastro isolante viene realizzato prendendo un nastro standard e intrecciandolo tra i diversi livelli di filato di Samox. I nastri larghi sono realizzati a partire da due o più nastri standard che vengono uniti tra due livelli di tessuto di Samox.

CARATTERISTICHE
Elementi riscaldanti: cavo per resistenza scoperto misura 36-40.
Elementi riscaldanti isolati: doppio Samox intrecciato.
Forza dielettrica: superiore a 2000 V.
Conduttori: sporgono dalle estremità opposte su lati separati di una presa separata pressofusa. La temperatura massima per i cavi conduttori è 260 °C (500 °F).
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con STH051-020
STH051-020
40,00
Stock: 1 settimana
 
nastri isolati pesanti, 156 W, 120 V.
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con STH051-040
STH051-040
46,00
Stock: 1 settimana
 
nastri isolati pesanti, 313 W, 120 V
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con STH051-060
STH051-060
63,00
Stock: 5 settimane
 
nastri isolati pesanti, 470 W, 120 V
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con STH051-080
STH051-080
76,00
Stock: 1 settimana
 
nastri isolati pesanti, 627 W, 120 V
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con STH052-100
STH052-100
92,00
Stock: 1 settimana
 
nastri isolati pesanti, 783 W, 240 V
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con STH052-120
STH052-120
109,00
Stock: 1 settimana
 
nastri isolati pesanti, 940 W, 240 V
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con STH101-020
STH101-020
46,00
Stock: 1 settimana
 
nastri isolati pesanti, 313 W, 120 V
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con STH101-040
STH101-040
68,00
Stock: 1 settimana
 
nastri isolati pesanti, 627 W, 120 V
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con STH102-060
STH102-060
86,00
Stock: 1 settimana
 
nastri isolati pesanti, 940 W, 240 V
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con STH102-080
STH102-080
92,00
Stock: 1 settimana
 
nastri isolati pesanti, 1256 W, 240 V
Quick Ship
  
SST051-020LSE
35,50
Stock: 8 settimane
 
nastri isolati standard, 156W, 120V
Quick Ship
  
SST101-040
47,00
Stock: 3 settimane
 
nastri isolati standard, 627W, 120V
Quick Ship
  
SST051-040
35,50
Stock: 5 settimane
 
nastri isolati standard, 313 W, 120 V
Quick Ship
  
SWH171-020
103,00
Stock: 1 settimana
 
larghi nastri isolanti pesanti, 314W. 120V
Quick Ship
  
SWH251-100LSE
440,00
Stock: 8 settimane
 
larghi nastri isolanti pesanti, 2350W, 120V
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SWH171-080
SWH171-080
260,00
Stock: 1 settimana
 
larghi nastri isolanti pesanti, 1256 W, 120 V
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SWH251-060
SWH251-060
269,00
Stock: 1 settimana
 
larghi nastri isolanti pesanti, 1410 W, 120 V
Quick Ship
  
SWH351-060
293,00
Stock: 8 settimane
 
larghi nastri isolanti pesanti, 1884W, 120V
Quick Ship
  
SWH351-080
400,00
Stock: 8 settimane
 
larghi nastri isolanti pesanti, 2512W, 120V
Tutti gli importi indicati in EUR