Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Misuratore ambientale multifunzionale.

RH87

Misuratore ambientale multifunzionale. | RH87

Misuratore ambientale multifunzionale.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Misurazione di velocità dell'aria (fpm) e del volume dell'aria (cfm).
  • Misurazione del suono in dB.
  • Misurazione di temperatura e umidità (°C/°F).
  • Misurazione della luminosità (Lux).
  • Unità standard e metriche.
  • Display LCD retroilluminato.
  • Modalità min/max/media/DIF.
  • Mantenimento dei dati
  • Selezione automatica intervallo
  • Spegnimento automatico.
  • Indicatore di batteria quasi scarica.
  • Funzionamento a una mano.
  • Tabella di configurazione per misurazione dell'aria e registrazione di CFM inclusa.
  • Borsa per il trasporto inclusa.
  • Mini treppiede incluso.
Sensori di temperatura e strumenti - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come un anemometro funziona a questo link.

L'unità RH87 è un misuratore ambientale multifunzionale digitale che combina le funzioni di misurazione di livello sonoro (fonometro), della luminosità (luxmetro), dell'umidità relativa, della temperatura e della velocità dell'aria (anemometro).

CARATTERISTICHE
Requisiti di alimentazione: batteria da 9 V (inclusa).
Indicazione di batteria
quasi scarica:
inclusa.
Display: LCD retroilluminato
da 4½ cifre.
Tempo di risposta 2 secondi
(circa).
Temperatura di esercizio: da -10 a 60 °C (da 14 a 140 °F).
Temperatura di stoccaggio: da -10 a 50 °C (da 14 a 122 °F).
Peso: 430 g (15,3 oz).
Dimensioni: 280 L x 89 L x 50 A mm (11 x 3,5 x 2").
Precisione di risoluzione nell'intervallo
Temperatura: da -10 a 60 °C (da 14 a 140 °F): 0,1 °C (0,1 °F) ±1,5 °C (±2,7 °F).
Umidità relativa: da 20 a 80%
di UR 0,1% di UR: ±3% di UR a 750 °F; <20 e >80% di UR: 0,1% di UR ±5%
di UR a 75 °F.
Livello sonoro: da 30 a 130 dB: 0,1 dB ±1,5 dB.
Livello di luminosità: da 0 a 2000 Lux: 1 Lux ±5% della lettura più 10; da 2001 a 20.000 Lux: 10 Lux ±5% della lettura più 10; da 20.001 a 50.000 Lux: 100 Lux ±5% della lettura più 10.
Flusso d'aria: da 1,6 a 65,7 ft/s: 0,1 ft/s ±3% della lettura più 10; da 0,5 a
20 m/s: 0,1 m/s ±3% della lettura più 10; da 0,9 a 38,9 nodi: 0,1 nodi ±3% della lettura più 10; da 1,8 a 72 km/h:
0,1 km/h ±3% della lettura più 10
Volume d'aria: da 0 a 999.900 CFM: da 0,1 a 100 CFM ±3% della lettura più 10; da 0 a 999.900 CMM: da 0,1 a
1000 CMM ±3% della lettura più 10
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Quick Ship
RH87
337,00
Stock: In magazzino
 
Misuratore ambientale palmare
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo di custodia per il trasporto, mini treppiede portatile, manuale utente e batteria da 9 V.