Cookies del sito web Omega Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
CARATTERISTICHE Display: LCD con 3 cifre e ½. Indicazione di batteria quasi scarica: Quando la carica della batteria scende sotto il livello funzionale, appare "". Durata della batteria: 200 ore con un uso tipico. Alimentazione: 2 batterie alcaline "AAA" (incluse). Ambiente di esercizio: da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F), <75% UR. Ambiente di stoccaggio: da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F); da 0 a 80% UR senza batteria nel misuratore. Precisione: precisione dichiarata a 23 °C a ±5 °C (73 °F ±9 °F), <75% UR. Dimensioni: 164 A x 48 L x 24 mm P (6,57 x 1,89 x 0,95"). Peso: circa 87 g (3 oz) batterie incluse. Umidità relativa: Sensore: sensore di umidità capacitivo. Intervallo: da 0 a 100% UR. Risoluzione: 0,1% UR. Precisione: ± 2,5% a 25 °C (77 °F), da 10% a 90% UR, ±5% a 25 °C (77 °F), da 0% a 10% UR, da 90% a 100% UR. Tempo di risposta del sensore per il 90% dell'intervallo totale: 60 s tipico. Isteresi del sensore (escursione da 10% a 90%, a 10% UR): ±1% UR tipica. Temperatura: Sensore: termistore. Intervallo: da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F). Risoluzione: 0,1 °C (0,1 °F). Precisione: ± 0,5 °C, da 0 a 45 °C; ±1 °C da -20 a 0 °C, da 45 a 60 °C; ±1 °F, da 32 a 113 °F; ±2 °F, da -4 a 32 °F, da 113 a 140 °F.
† Tutti gli importi indicati in EUR Nota: Viene fornito completo di manuale utente, attacco magnetico e 2 batterie "AAA".