Vedi tutti i modelli qui sotto
Descrizione
I termo-igrometri delle serie RH80 e RH90 hanno dimensioni compatte e possono stare comodamente in una tasca. Il coperchio delle unità RH81 e RH83, protegge il sensore e funziona anche da comoda molletta da tasca. Il modello RH81 è un termo-igrometro digitale con funzioni di archiviazione dei valori min/max, mantenimento dei dati e di spegnimento automatico. I modelli RH83 e RH92 dispongono di tutte le funzionalità del modello RH81 ed inoltre misurano anche il punto di rugiada e la temperatura del bulbo umido. Per il modello RH92 sono disponibili la sonda opzionale per la temperatura esterna (P8706) ed i sali di test (CS338706 e CS758706).