Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

 - Discontinued Low Pressure, Bi-Directional Pressure and Vacuum

PX241A, PX242A, PX243A Series

Low Pressure, Bi-Directional Pressure and Vacuum 
 | PX241A, PX242A, PX243A  Series

Low Pressure, Bi-Directional Pressure and Vacuum 

Vedi tutti i modelli qui sotto

RoHS
  • NOTE: THIS PRODUCT IS NO LONGER MANUFACTURED
  • Stainless Steel Case
  • Silicon Diagram
  • Buna-N Seals
  • 8.0 Vdc Excitation
  • 12 Inch Lead Wires
  • -40 to +85°C
  • 1 to 6 Vdc Output
  • Temperature Compensated
  • Rugged Low Profile Easy-to-Mount
Trasduttori di pressione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione


For possible alternatives, see the PX181B or PX481A series or contact our Technical Sales department for more information.

SPECIFICATIONS

Excitation: 8 Vdc regulated (16 V max.)

Output: 1 to 6 Vdc into 800 Ω min

Linearity: ±1.5% FS BFSL

±0.5% FS for 60 to 100 psig

Hysteresis & Repeatability: ±0.25% FS

Zero Balance: 1.0 Vdc ±0.05

PX243 3.5 Vdc ±0.05

Compensated Temperature Range:

0 to 145°F (-18 to 63°C)

Operable Overpressure: 2 x FS

Response Time: 1 ms

Gage Type: Solid State Piezo-Resistive

Body Material: Die-Cast Aluminum

Epoxy Finish

Diaphragm Material: 0.10in3

Silicon Sensor Chip with Buna-N “O” Ring

Media Compatibility: Limited only to

those non-caustic media which will not

attack die-cast aluminum, silica

borosilicate glass, or Buna-n seal.

Pressure Port: 1/8 -27 NPT male

>
Tutti gli importi indicati in EUR