Cookies del sito web Omega Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
OMEGA’s PX02 Series are high accuracy, industrial pressure transmitters. All stainless steel construction and sealed case makes the PX02 suitable for harsh industrial environments. FM Intrinsically Safe approvals are standard. A broad temperature compensated range of 16 to 71°C (60 to 160°F), high operating range to 121°C (250°F) and excellent temperature compensation make this transducer very stable for applications with fluctuating temperatures. The PX02 is available in gage, absolute or sealed models as in psi or metric ranges.
SPECIFICATIONS: 4-20 mA Excitation: 12 - 40 V dc Output: 4-20 mA ±10% adj Zero Balance: 4 mA +10% -2% adj Agency Approvals: FM Intrinsically Safe IS/I.II.III/1/CDEFG Standard Linearity: ±0.15% FS Hysteresis: ±0.05% FS Repeatability: ±0.05% FS Sensing Element: 4 active-arm bridge, using thick film strain gages hermetically sealed chamber Operational Temp Range: -46 to 121°C (-50 to 250°F) Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F) Thermal Effects: Span 0.0045% of Rdg/°F Zero: 0.005% of FS/°F Proof Pressure: 150% of rated pressure Burst Pressure: 300% of rated pressure Wetted Parts: 17-4PH SS Pressure Port: Ranges <10000 PSI: 7 /16-20 UNF Female. Also Available: 1 /4-18 NPT M/F, 7 /16-20 UNF-2A Male Ranges 10k-30k PSI: 9 /16-18, 1 /4" HP tube Electrical Connection: Lightening protected Explosion-proof Amplifier Box with screw terminals (Connector or cable style also available)
† Tutti gli importi indicati in EUR Nota: 2 and 5 psi Ranges available only on amplified output. 1/4 HP Tube Fitting supplied for ranges 10,000 psi and above.
Combinare codice prodotto
Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:
(1)
Pressure Port Seleziona da: C per 1/4 -18 NPT-M D per 1/4 -18 NPT-F J per 7/16 -20 UNF-M K per 7/16 -20 UNF-F S per 1/4 HP Tube Fitting (for models 10000 psi and over)
(2)
Electrical Connection Seleziona da: 0 per 10ft cable (std) 1 per PT1H-10-6P Connector 5 per Lightening protected Amplifier Box (no charge) (4-20 mA models only)
(3)
Range (psi) Seleziona da: 002 per 0-2 005 per 0-5 010 per 0-10 015 per 0-15 020 per 0-20 025 per 0-25 050 per 0-50 075 per 0-75 100 per 0-100 150 per 0-150 200 per 0-200 250 per 0-250 300 per 0-300 500 per 0-500 750 per 0-750 1K per 0-1000 1.5K per 0-1500 2K per 0-2000 3K per 0-3000 3.5K per 0-3500 5K per 0-5000 7.5K per 0-7500 10K per 0-10000 20K per 0-20000 30K per 0-30000
(4)
Units Seleziona da: G per Gage Model A per Absolute Model S per Sealed Gage Model
(5)
Output Seleziona da: V per mV/V Output 5T per 0 to 5Vdc Output 5Z per Isolated 0 to 5 Vdc 10T per 0 to 10 Vdc Output I per 4 to 20mA Output
(6)
Options (Leave blank for no options) Seleziona da: per No Options -OL per Overload Stops +$65 -OX per Cleaned for Oxygen use (takes 2 weeks +$75)
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.