Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Tester tascabili per temperatura e umidità relativa.

PTH-1XA

Tester tascabili per temperatura e umidità relativa. | PTH-1XA

Tester tascabili per temperatura e umidità relativa.

Vedi tutti i modelli qui sotto

RoHS
  • Visualizzazione simultanea di temperatura e umidità.
  • Autospegnimento (20 min).
  • Memoria (min/max).
  • Pulsante °C/°F.
  • Pulsante on/off.
  • Fermaglio per cintura o tasca.
  • Batterie incluse.
  • Formato tascabile.
Strumenti di misura per umidità relativa - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione



CARATTERISTICHE
Colore: grigio scuro.
Alimentazione: una batteria a bottone inclusa (CR2032).
Intervallo di umidità: da 5 a 95% UR.
Precisione: da 10 a 90% UR ±3%, tutti gli altri intervalli ±5%.
Intervallo di temperatura:
    ±1 °C (±2 °F):
da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F).
±1 °C (±2 °F): da 0 a 40 °C (da 32 a 104 °F).
Tempo di risposta: 80 s tipico.
Dimensioni: 150 L x 20 A x 15 mm P.
(5,9 x 0,8 x 0,6").
Peso: 62 g (2 oz).
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
RoHS
Descrizione
Quick Ship
PTH-1XA
59,00
Stock: In magazzino
Coformità RoHS
Tester di temperatura e umidità relativa.
Quick Ship
RH-1X
40,50
Stock: 1 settimana
Coformità RoHS indeterminata
Penna di temperatura e umidità relativa.
Accessori
Quick Ship
OM-MICROLITE-BATTERY
5.70
Stock: 7 settimane
Coformità RoHS indeterminata
Batteria di ricambio per PTH-1XA.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con batteria e manuale utente.
Nota: La batteria sostitutiva per RH-122 è PH-BATT-3. La batteria sostitutiva per PTH-1XA è HHF20-BATT. La batteria sostitutiva per RH-1X è MN2400.