Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Temperature Sensors for Oil, Fuel or Other Liquids

PR-30 Series

Temperature Sensors for Oil, Fuel or Other Liquids | PR-30 Series

Temperature Sensors for Oil, Fuel or Other Liquids

226,00 PR-30-PT100A-0250

  • Mounts into a Standard -20 UNF Port
  • All Welded Stainless Steel Construction in Wetted Area
  • MS3112E8-4P Circular Connector Mates With a PT06E8-4S Mating Connector
  • Available in 2 Platinum RTD and 4 Thermistor Output Configurations
  • Temperature Range -50 to 200°C (32 to 212°F)
  • Includes FKM O-Ring at Seal Face
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Quick Ship
PR-30-PT100A-0250
226,00
Stock: 5 settimane
 
Pt100 RTD (100Ω at 0°C), IEC Class A ±0.15°C (at 0°C), 1 milliamp max
Quick Ship
PR-30-PT1KA-0250
226,00
Stock: 6 settimane
 
Pt1000 RTD (1000Ω at 0°C), IEC Class A ±0.15°C (at 0°C), 0.5 milliamp max
Quick Ship
PR-30-TH2252-0250
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
2252Ω at 25°C thermistor, ±0.2°C (0 to 70ºC), 10 to 15 microamps
Quick Ship
PR-30-TH3K-0250
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
3000Ω at 25°C thermistor, ±0.2°C (0 to 70ºC), 10 to 15 microamps
Quick Ship
PR-30-TH5K-0250
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
5000Ω at 25°C thermistor, ±0.2°C (0 to 70ºC), 10 to 15 microamps
Quick Ship
PR-30-TH10K-0250
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
10,000Ω at 25°C thermistor, ±0.2°C (0 to 70ºC), 10 to 15 microamps
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Notes: Sensors available standard with the sensor types shown above, for other sensor types or for lengths not shown please contact sales.
Esempio di Ordinazione: (1) PR-30-PT100A-0250  Pt100 RTD (100Ohm at 0°C), IEC Class A ±0.15°C (at 0°C), 1 milliamp max, €226.00

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Sensor Type Seleziona da:
PT100A per Pt100 RTD (100 OHM at 0°C)
PT1KA per Pt1000 RTD (1000 OHM at 0°C)
TH2252 per 2252 OHM at 25°C thermistor
TH3K per 3000 OHM at 25°C thermistor
TH5K per 5000 OHM at 25°C thermistor
TH10K per 10000 OHM at 25°C thermistor
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.