Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Misuratore di pH/ORP con registrazione dati in tempo reale.

PHH-SD1

Misuratore di pH/ORP con registrazione dati in tempo reale. | PHH-SD1

Misuratore di pH/ORP con registrazione dati in tempo reale.

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • LCD con retroilluminazione di colore verde.
  • Da 0 a 14 pH o ±1999 mV per misurazione ORP.
  • Registratore di dati in tempo reale su scheda di memoria SD (scheda SD inclusa).
  • Calibrazione automatica con tamponi (soluzioni tampone vendute separatamente).
  • Interfaccia RS232/USB (cavo opzionale).
  • Compensazione automatica della temperatura (sonda opzionale).
Strumentazione per pH sul campo e in laboratorio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Il modello OMEGA™ PHH-SD1 è innovativo e di facile utilizzo. Ciò che differenzia il modello PHH-SD1 rispetto agli altri misuratori di pH/ORP è il fatto che incorpora un registratore di dati in tempo reale su scheda SD. Il modello PHH-SD1 misura pH o mV (ORP) usando elettrodi standard con connettori BNC. I dati possono essere scaricati direttamente dalla scheda SD in un foglio elettronico Excel. Questo permette all'utente di acquisire ulteriori dati o eseguire analisi grafiche senza software speciale. Il modello PHH-SD1 ha un'ampia varietà di applicazioni, come il trattamento acque, acquari, produzione di bevande, itticolture, lavorazioni prodotti alimentari, fotografia, industrie cartarie e processi galvanici, scuole e altri laboratori.

CARATTERISTICHE.
Display: 52 x 38 mm (2,04 x 1,5") LCD
con retroilluminazione verde commutabile.
Misurazione: da 0 a 14 pH o da -1999 mV a 1999 mV (ORP).
Tempo di campionamento:
Automatico: da 1 secondo a 8 ore 59 min 59 sec.
Manuale: premendo una volta il pulsante di registrazione dati,
i dati vengono salvati una volta.
Scheda di memoria: scheda di memoria SD.
Compensazione di temperatura: automatica (con sonda di temperatura opzionale) o manuale.
Aggiornamento del display: 1 secondo.
Uscita dati (RS232/USB): con cavo/software opzionale.
Temperatura di esercizio: da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F).
Umidità di esercizio: meno di 85% di UR.
Alimentazione: 6 batterie alcaline "AAA" (incluse),
o alimentatore da 9 V (opzionale).
Consumo di corrente: 14 mA CC (senza scheda SD e retroilluminazione), 49 mA (tutte le funzioni).
Peso: 489 g (1,08 lb).
Dimensioni: 177 A x 68 L x 45 mm P (6,96 x 2,67 x 1,77").
Impedenza in ingresso: 10^12 Ω.
Compensazione manuale della temperatura: pulsante sul pannello frontale.
Automatica: con la sonda opzionale per la misurazione della temperatura facoltativa da 0 a 65 °C (da 32 a 149 °F).
Calibrazione: la calibrazione a 3 punti pH4, pH7 e pH10,
fornisce la massima linearità e precisione.

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHH-SD1
PHH-SD1
309,00
Stock: 1 settimana
 
Misuratore di pH / ORP con registrazione dati e scheda SD
Accessori
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHE-1304
PHE-1304
€39.00
Stock: 2 settimane
 
Elettrodo per pH standard di laboratorio
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ORE-1311
ORE-1311
€99.00
Stock: 4 settimane
 
Elettrodo per ORP standard di laboratorio
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SW-U101-WIN
SW-U101-WIN
€97.00
Stock: 1 settimana
 
Software per la registrazione dei dati dai misuratori, con cavi USB e RS232
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HC-SD
HC-SD
€29.50
Stock: 1 settimana
 
Custodia rigida di ricambio
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SC-SD
SC-SD
€15.75
Stock: 1 settimana
 
Custodia morbida
Quick Ship
  
ADAPTER-SD-UK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Adattatore CA opzionale con 3 pin spina UK
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ADAPTER-SD
ADAPTER-SD
€20.00
Stock: 1 settimana
 
Adattatore CA opzionale con 2 pin UE e USA spine
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con USB-SD
USB-SD
€65.00
Stock: 1 settimana
 
Cavo USB di ricambio (necessario software SW-U101-WIN)
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RS232-SD
RS232-SD
€24.50
Stock: 1 settimana
 
Cavo RS232 di ricambio (necessario software SW-U101-WIN)
Quick Ship
  
2GB-SD
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Scheda SD da 2 GB di ricambio
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-4
PHA-4
€12.00
Stock: 1 settimana
 
Soluzione tampone di calibrazione pH 4
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-7
PHA-7
€12.00
Stock: 1 settimana
 
Calibrazione soluzione tampone pH 7
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-10
PHA-10
€12.00
Stock: 1 settimana
 
Calibrazione soluzione tampone pH 10
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHAT-222
PHAT-222
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sonda di temperatura
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con manuale utente, custodia di trasporto rigida, scheda SD da 2 GB, e 6 batterie "AAA". Gli elettrodi sono venduti separatamente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.