Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Misuratore di temperatura pH/mV portatile con comunicazioni per RS232 e software.

PHH-37

Misuratore di temperatura pH/mV portatile con comunicazioni per RS232 e software. | PHH-37
Nuovo

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Struttura portatile leggera.
  • Doppio display: pH/mV e temperatura.
  • Funzioni hold, max/min/media.
  • Interfaccia RS232 con software per Windows®.
  • Indicatore di batteria quasi scarica.
  • Fornito con elettrodo.
Strumentazione per pH sul campo e in laboratorio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

L'unità PHH-37 è un misuratore di pH/mV e temperatura con display digitale di facile lettura. La sua funzione di compensazione della temperatura gli consente di leggere le soluzioni a temperature differenti. La compensazione della temperatura può essere regolata manualmente, o essere eseguita automaticamente quando il sensore di temperatura viene immerso in una soluzione.

CARATTERISTICHE
Intervallo/Risoluzione/Precisione:
Temperatura di esercizio: da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F)
a <70% di umidità relativa.
Temperatura di stoccaggio: da -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F) a <80% di umidità relativa e batteria rimossa.
Velocità di campionamento: 1 volta al secondo, nominale.
Collegamento pH: BNC.
Comunicazioni: interfaccia seriale RS232 con software per Windows (incluso).
Collegamento di comunicazione: presa da 2,5 mm.
Alimentazione: 3 batterie "AAA" (incluse).
Durata della batteria: 100 ore (tipica); funzione di spegnimento automatico per estendere la durata della batteria.
Dimensioni: 155 A x 48 L x 35 P mm (6,1 x 1,8 x 1,4").
Peso: 180 g (0,3 lb).

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHH-37
PHH-37
226,00
Stock: 1 settimana
 
pHmetro portatile con comunicazione RS232
Accessori
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHE-1311
PHE-1311
€64.00
Stock: 1 settimana
 
Elettrodo pH per applicazioni generiche da laboratorio
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHE-1411
PHE-1411
81.00
Stock: 1 settimana
 
Elettrodo pH a doppia giunzione per laboratorio
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-4
PHA-4
€11.50
Stock: 1 settimana
 
Soluzione tampone a pH 4, 475 ml flacone
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-7
PHA-7
€11.50
Stock: 1 settimana
 
Soluzione tampone a pH 7, 475 ml flacone
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PHA-10
PHA-10
11.50
Stock: 1 settimana
 
Soluzione tampone pH 10, flacone 475 ml
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con elettrodo PHE-3700, software per Windows, 3 batterie "AAA", cavo RS232, soluzioni tampone con pH 4, 7 e 10, borsa di trasporto e manuale utente.