Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Termocamera ad installazione fissa.

OSXL-ASC

Kit di termocamera da banco. | OSXL-ASC

Kit di termocamera da banco.

Vedi tutti i modelli qui sotto

2 anni di garanzia CE
  • Progettato specificamente per testare applicazioni termiche da banco.
  • Compatto, robusto e leggero.
  • Compatibilità plug-and-play.
  • Veloce trasferimento di dati.
  • Comprende tutto il necessario per la rapida messa in servizio.
  • Compatibile con qualsiasi software che supporti GenICamTM, compreso National Instruments IMAQ Vision, Stemmers.
  • Vision Blox e COGNEX Vision Pro.
  • Compatibilità con GigE VisionTM Standard.
  • Protocollo GenICamTM.
  • PoE (Power Over Ethernet).
  • Ingressi/uscite di uso generale - GPIO (General Purpose Input/Output).
  • Ampio intervallo di temperatura.
  • Alta sensibilità <50 mK.
Strumenti per la misurazione di temperatura a infrarossi - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sulla termocamera.

Queste nostre termocamere possono essere utilizzate per una vasta gamma di applicazioni di ricerca e sviluppo. Fino ad oggi possedere una termocamera era spesso un privilegio per i dipartimenti di Ricerca&Sviluppo.

I modelli OSXL-A35SC/OSXL-A15SC e OSXL-A5SC di sistemi ad immagini termiche sono molto convenienti e portano tutti i vantaggi della termografia direttamente sul banco di prova di ogni ingegnere di ricerca e sviluppo.
Il modelli OSXL-A35SC/OSXL-A15SC e OSXL-A5SC contengono sia l'hardware che il software per l'analisi e la verifica dei tuoi risultati di ricerca. Sarete in grado di visualizzare e misurare le temperature in una modalità cosiddetta "non a contatto". Il OSXL-A35SC genera accurate immagini termiche di 320 x 256 pixel. Gli utenti che non necessitino di alta qualità di immagine per la loro applicazione, possono scegliere il OSXL-A15SC che gestisce immagini termiche di 160 x 128 pixel oppure il modello OSXL-A5SC con immagini termiche di 80 x 64 pixel.

I modelli OSXL-A35SC, OSXL-A15SC, e OSCL-SC5 sono kit di camera ad infrarossi accessibili in termini di prezzo e progettati specificamente per le applicazioni termiche di test da banco.
La linea compatta rende la OSXL-A5SC una perfetta soluzione da banco e consente il suo impiego in ambienti dove sussitono vincoli di dimensione critiche. Sono disponibili in una varietà di gradi di risoluzioni in pixel e sono in grado di soddisfare i requisiti di risoluzione della maggior parte delle applicazioni. Questi modelli di termocamere eliminano ogni incertezza di valutazione con lettura delle sorgenti di calore per estrarre i valori di temperatura da immagini dal vivo o registrate. Sono strumenti raffreddati tramite un micro rivelatore bolometro che è facilmente manutenibile e fornisce eccellenti prestazione di cattura di immagini. La risoluzione ottica in pixel è disponibile nei formati 80 x 64, 160 x 128, 320 x 256 pixel, per coprire numerosi campi visivi. Versatile, compatto, robusto e leggero, installabile con semplicità per i requisiti d'applicazione.

La compatibilità Plug-and-play ed i software GigE Protocolli Vision e GenICam integrati, rendono questi strumenti un sistema ideale per l'integrazione in soluzioni personalizzate. Queste telecamere possono essere completamente configurate da PC, col controllo della camera e la gestione dell'acquisizione di immagini in tempo reale. Il rapido trasferimento dei dati con la connessione RJ45 GB Ethernet permettono una trasmissione delle immagini a 14-bit/60 Hz. Le immagine e l'acquisizione dei dati possono essere registrati ed elaborati istantaneamente col OSXL-ASC e con l'ausilio di interfacce software di analisi. La nuova interfaccia GigE Vision ® per la termocamere è standard ed è stata sviluppata utilizzando il protocollo di comunicazione Gigabit Ethernet. Il GigE Vision è l'interfaccia standard che consente di trasferire le immagini velocemente, utilizzando cavi standard di basso costo anche su lunghe distanze. Con l'intefaccia GigE Vision, hardware e software di fornitori diversi possono interagire perfettamente tra loro su connessioni GigE cosi' stabilite.

L'obiettivo di GenICamTM è quello di fornire uno strumento di programmazione con interfaccia generica e compatibile con tutti i tipi di termocamere. Indipendentemente dalla tecnologia di interfaccia (GigE Vision, Camera Link ®, 1394 DCAM, ecc) o dalle caratteristiche di implementazione, l'interfaccia di programmazione dell'applicazione(API) sarà sempre la stessa. Il protocollo GenICam rende anche possibile l'utilizzo di software di terze parti con le termocamere di Omega. GenICam rende il OSXL-A35SC plug-and-play, quando usato con i pacchetti software come IMAQ Vision Halcon.

SPECIFICHE.

IR Risoluzione:
OSXL-A5SC: 80 x 64 pixel.
OSXL-A15SC: 160 x 128 pixel.
OSXL-A35SC: 320 x 256 pixel.
FOV (Campo visivo) / Lunghezza focale:
OSXL-A35SC/OSXL-A15SC: 48°(H) x 39° (V) con lente 9 millimetri.
OSXL-A5SC: 44°(H) x 36°(V) con lente 5 millimetri.
Risoluzione spaziale (IFOV):
OSXL-A5SC: 10,0 mrad per la lente da 5 millimetri.
OSXL-A15SC: 5,56 mrad per la lente da 9 millimetri.
OSXL-A35SC: 2,78 mrad per la lente da 9 millimetri.
Passo di rilevamento:
OSXL-A35SC: 25 micron.
OSXL-A5SC/OSXL-A15SC: 50 micron.
Sensibilità termica/NETD: <0,05°C(50 mK) a 30°C.
Distanza minima focale: fissa. F-numero: 1,25.
Frequenza dell'immagine: 60 Hz.
Focus: fissa. Focal Plane Array (FPA) Gamma spettrale: non raffreddato VOX micro bolometer/7.5 a 13 micron.
Tempo di rilevamento costante: 12 ms tipico.
Range di temperatura del bersaglio: da -40 a 160°C/-40 a 550°C.
Precisione: ±5 °C o ±5% della lettura.
Ethernet: controllo ed immagine.
Tipo: Gigabit Ethernet.
Standard: IEEE 802.3.
Tipo di connettore: RJ45.
Comunicazione: GigE Vision versione 1.2; compatibile con API Client GenICam.
Streaming dell'Immagine: segnale lineare a 14-bit/DDE, compatibile GigE Vision e GenICam.
Alimentazione: Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 0.
Protocolli: TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP e GigEVision.
Ingressi/Uscite digitali:
Ingresso: per uso generale; 1 × optoisolato, "0" <2, "1" = da 2 a 40 Vcc.
Uscita: ad uso generale per un dispositivo esterno (configurabile da programmazione); 1 × optoisolata, da 2 a 40 Vcc, max 185 mA.
I/O digitali:
Tensione di isolamento: 500 Veff.
Tensione di alimentazione: da 2 a 40 Vcc, max 200 mA.
Tipo di connettore: connettore di tipo M12 a 12 poli (in comune con la sincronizzazione digitale e l'alimentazione esterna).
Sincronizzazione digitale:
In ingresso: frame sync per il controllo della camera; 1 ×, non isolata, LVC buffer a 3.3V, "0" <0,8 V, "1"> 2.0 V.
In uscita: frame sync out per controllare un altra camera Ax5; 1 ×, non isolata, LVC buffer a 3.3V, "0" = 24 mA massimo, "1" = -24 mA massimo.
Tipo di connettore: connettore di tipo M12 a 12 poli(in comune con I/O digitali e l'alimentazione esterna).
Alimentazione esterna: 12/24 Vcc, <2,5 W assoluti massimi.
Tipo di connettore: connettore di tipo M12 a 12 poli(in comune con I/O digitali e la sincronizzazione digitale).
Tensione: Intervallo ammesso da 10 a 30 Vcc.
Range di temperatura: da -15 a 50°C.
Temperatura di stoccaggio: da -40 a 70°C.
Umidità operativa e di stoccaggio: CEI 60068-2-30/24 h 95% di umidità relativa, da 25 a 40°C EMC: EN 61000-6-2 (immunità), EN 61000 - 6-3 (emissione), FCC 47 CFR Parte 15 Classe B (emissione).
Classe di protezione dell'elettronica: IP 40 (IEC 60529).
Test sollecitazioni(Bump): 25 g (IEC 60068-2-29).
Vibrazioni: 2 g (IEC 60068-2-6).
Peso: 0.2 kg (0.44 lb).
Dimensioni: 106 L x 40 W x 43 H millimetri.
Montaggio del treppiede: opzionale con accessorio T198349, supporto di base.
Base di montaggio: 4 fori di montaggio con filettatura M3 (in basso).
Materiale: magnesio ed alluminio.

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Quick Ship
OSXL-A5SC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Termocamera all'infrarosso con risoluzione di 80 x 64 pixel.
Quick Ship
OSXL-A15SC
4,270.00
Stock: 4 settimane
 
Termocamera all'infrarosso con risoluzione di 160 x 128 pixel.
Quick Ship
OSXL-A35SC
5,600.00
Stock: 5 settimane
 
Termocamera all'infrarosso con risoluzione di 320 x 256 pixel.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Il kit viene fornito completo di custodia rigida di trasporto, camera ad infrarossi con lente, strumento di regolazione della messa a fuoco, base di supporto, supporto da tavolo a collo d'oca, iniettore PoE (Power over Ethernet), due cavi Ethernet CAT-6 da 2 m, tecnologia FLIR, software di analisi e registrazione, manuale utente, brochure di messa in servizio e programmazione.

Manuali dei prodotti:

Download OSXL-A5SC Series - Thermal Imager Sensor - Quick Start Manual
Download OSXL-A5SC Series - Thermal Image Sensor - Full Manual