Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Adjustable Range Infrared Thermocouples

OS37 & OS38 Series

IRThermocouples | OS37 & OS38 Series

IRThermocouples

635,00 OS38-10-J

2 anni di garanzia CE
  • 10:1, 20:1 or 100:1 Optics Available
  • Built-in Air Purge
  • J or K Thermocouple Output Signal; R or S Type for 100:1 Models
  • Use With Standard Thermocouple Indicators and Controllers
  • Self-Powered
  • Temperature Compensated
  • Measurements to 2760°C (5000°F)
Strumenti per la misurazione di temperatura a infrarossi - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The OS38 series low emissivity (for clean metals) infrared temperature transmitters feature an internal adjustment screw which adjusts the 2% accuracy band anywhere within the overall temperature range. The OS38 units offer a choice of 10:1, 20:1 or 100:1 optics. All models have a built-in air purge collar that conveniently and efficiently maintains optical cleanliness in harsh environments.

Example of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
For complete product specifications see the detailed data sheet in the related section below.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Quick Ship
OS38-20-J
745,00
Stock: 1 settimana
 
Low emissivity sensor with 20:1 optics, type J thermocouple
Quick Ship
OS38-10-K
635,00
Stock: 3 settimane
 
Low emissivity sensor with 10:1 optics, type K thermocouple
Quick Ship
OS38-20-K
735,00
Stock: 3 settimane
 
Low emissivity sensor with 20:1 optics, type K thermocouple
Quick Ship
OS38-100-R
1.240,00
Stock: 3 settimane
 
Low emissivity sensor with 100:1 optics, type R thermocouple
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Field of View Seleziona da:
10 per 10 per 1 optic
20 per 20 per 1 optic
100 per 100 per 1 optic

(2) Thermocouple Type Seleziona da:
J per Type J (for 10 per 1 and 20 per 1 optics only)
K per Type K (for 10 per 1 and 20 per 1 optics only)
R per Type R (for 100 per 1 optics only)
S per Type S (for 100 per 1 optics only)
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.