Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Close Focus Adjustable Range I/R Thermocouples

OS37-CF Series

Close Focus IR Thermocouples | OS37-CF  Series

Close Focus IR Thermocouples

810,00 OS37-CF-J

2 anni di garanzia CE
  • 30° or 1°(60:1) Field of View
  • Built-in Air Purge
  • Thermocouple Output Signal Interfaces Directly with Standard Thermocouple Meters and Controllers
  • Self-Powered
  • Measurements to 2200°C
Strumenti per la misurazione di temperatura a infrarossi - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The OS37-CF/OS37-60CF Series infrared thermocouples for high emissivity targets (non-metals and coated metals) feature an internal adjustment screw which adjusts the 2% accuracy band anywhere within the overall temperature measurement range. All of these units use a lens to produce a minimum spot at a focal point. Models with 30° optics produce a rectangular minimum spot size in the focal plane by using a masked detector. Models with 1° (60:1) optics produce a more conventional round minimum spot size at a focal point. All models feature a built-in air purge.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Quick Ship
OS37-CF-K
810,00
Stock: 3 settimane
 
High emissivity sensor, 30° field of view, type K output
Quick Ship
OS37-CF-T
810,00
Stock: 3 settimane
 
High emissivity sensor, 30° field of view, type T output
Quick Ship
OS37-CF-J
810,00
Stock: 3 settimane
 
High emissivity sensor, 30° field of view, type J output
Quick Ship
OS37-60CF-S
1.060,00
Stock: 3 settimane
 
High emissivity sensor, 1° field of view, type S output
Quick Ship
OS37-60CF-R
1.060,00
Stock: 3 settimane
 
High emissivity sensor, 1° field of view, type R output
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Stripped leads are standard.