Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

General Purpose Variable Speed Control For Small DC And Universal Motor Applications

OMDC-15DVE DC Speed Control

DC Speed Control  | OMDC-15DVE DC Speed Control

DC Speed Control

218,00 OMDC-15DVE

1 anno di garanzia CE
  • Dual Voltage (120/240 Vac Input)
  • Full Wave Bridge Power Supply
  • Adjustable Minimum Speed (0 to 30% of Max)
  • Adjustable Maximum Speed (40 to 145% of Base)
  • Adjustable IR Compensation
  • Fixed Acceleration (0.5 Seconds)
  • 25:1 Speed Range
  • 1% Speed Regulation
  • Overload Capacity of 200% for 1 Minute
  • Transient Voltage Protection
  • NEMA 4/12 (IP66) Enclosure
Azionamenti e motori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The OMDC-15DVE is a general purpose, economical variable speed controller for small DC and universal motor applications featuring: dual input voltage of 120/240 Vac with a DC output current rating of 2 Amps, adjustable trimpot settings, and quick connect terminal pins. The OMDC-15DVE features a NEMA 4/12 (IP66) enclosure.

SPECIFICATIONS
Temperature:
-10 to 45°C (14 to 113°F)
AC Input Voltage: ±10% rated line voltage
Input Frequency: 50/60 Hz
Dimensions: 97 W x 140 H x 89 mm D (3.8 x 5.5 x 3.5")
Weight: 284 g (10 oz)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Quick Ship
OMDC-15DVE
218,00
Stock: 2 settimane
 
Dual voltage variable speed control for small DC motors up to 3 Arm Amps, 1/3 HP at 90 VDC (120 VAC), 2/3 HP at 180 VDC (240 VAC)
Quick Ship
POWER CORD-SE-M16
9,60
Stock: 1 settimana
 
8' Power cord with M16 cable gland strain relief, 3x16 AWG, 250Vac max.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.