Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Registratore per temperatura/umidità relativa con display, dispositivo della famiglia NOMAD.

OM-DVTH

Registratore per temperatura/umidità relativa con display. | OM-DVTH

Registratore per temperatura/umidità relativa con display.

236,00 OM-DVTH

  • Display a caratteri: visualizza temperatura, umidità e punto di rugiada in tempo reale; visualizza anche: riepilogo delle registrazioni, velocità di campionamento, memoria utilizzata e memoria libera.
  • Display grafico: visualizza graficamente gli andamenti delle misurazioni, con funzioni di scorrimento.
  • Indicatori visivi di allarme per temperatura e umidità limite alto o basso.
  • Connessione USB.
  • Compatibile con Windows?® XP/VISTA/7.
  • Calibrazione via software.
  • Ideale per frigoriferi, congelatori, musei, sale computer e laboratori.
Registratori di dati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come un data logger funziona a questo link.

Il registratore di dati con display OM-DVTH per temperatura e umidità relativa è un dispositivo versatile e di facile utilizzo, che può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni di registrazione dati. Il modello OM-DVTH registra e visualizza immediatamente le tendenze di temperatura, umidità e punto di rugiada. Con il modello OM-DVTH è possibile monitorare in tempo reale le misure istantanee delle condizioni ambientali. Quando si è pronti, è possibile scaricare oltre 40.000 punti dati sul PC per ulteriori analisi. Le registrazioni dei dati non sono mai state così visibili.

Il modello OM-DVTH è in grado di campionare con una frequenza massima di un campionamento ogni secondo o minima ogni 18 ore. Nella memoria del registratore di dati è possibile memorizzare un totale di 43.344 misure di temperatura, se si misura solo la temperatura, o 21.672 misure di temperatura, umidità e punto di rugiada, se vengono misurati tutti e tre le grandezze.

Con il modello OM-DVTH viene fornito un software Windows compatibile. Il software è un programma completo che permette di mettere a punto tutte le funzioni di registrazione dati tra cui la velocità di campionamento, la durata della registrazione, la modalità di avvio, la modalità di registrazione ed i valori di allarme alto e basso per la temperatura e l'umidità relativa. Una volta che i dati sono stati registrati, il programma permette quindi di scaricarli dal registratore, tracciare un grafico degli stessi ed esportarli come file in formato di testo ASCII o Excel, per ulteriori analisi.


CARATTERISTICHE
REGISTRATORE.
Display a caratteri:
visualizza temperatura, umidità e punto di rugiada in tempo reale; visualizza anche: riepilogo delle registrazioni, velocità di campionamento, memoria utilizzata e memoria libera.
Display grafico: visualizza graficamente gli andamenti delle misure; è possibile scorrere il grafico attraverso l'intera serie di dati registrata.
Capacità di punti di campionamento: 43.344 punti per la sola temperatura; 21.672 i punti per temperatura, per umidità e punto di rugiada.
Allarmi: indicatori visivi di allarme per la temperatura e l'umidità con limiti alto o basso (non sono disponibili allarmi per il punto di rugiada).
Calibrazione: la calibrazione dell'utente da offset a punto singolo è disponibile da software per temperatura e umidità; la calibrazione è protetta da password.
Temperatura di esercizio: da -10 a 65 °C (da 15 a 150 °F).
Precisione della temperatura: ±0,5 °C (±1 °F).
Risoluzione della temperatura: 0,01 °C (0,01 °F).
Intervallo di umidità relativa: da 0 a 99% UR, senza condensa.
Precisione di umidità relativa: ±2% UR da 10 a 90% UR.
Risoluzione dell'umidità relativa: 0,01% UR.
Precisione nel tempo: ±100 ppm a 75 °F.
Display: LCD.
Temperatura di stoccaggio: da -20 a 70 °C (da -5 a 160 °F).
Dimensioni: 7,7 A x 10,2 L x 3,8 cm P (3,05 x 4 x 1,5").
Peso: 200 g (7,0 oz)
Alimentazione: 3 batterie "AA" alcaline o al litio (incluse).
Durata della batteria: 2 anni (uso medio).
SOFTWARE.
Interfaccia PC:
porta USB (cavo USB incluso).
Intervallo di campionamento: selezionabile dall'utente, da 1 secondo a 18 ore, con incrementi di 1 secondo.
Sicurezza dei dati: ID di registratore univoco impostato in fabbrica; contatore delle sessioni di registrazione; calibrazione protetta da password.
Compatibilità sistema operativo: Windows XP/VISTA/7.
Requisiti minimi di sistema: 5 MB di spazio libero su disco, risoluzione dello schermo 800 x 600, 1 porta USB disponibile.
Inizio registrazione: alla pressione del pulsante, immediata dopo la configurazione o in data e ora specificate dall'utente.
Modalità di registrazione: arresto a memoria piena o registrazione continua con riscrittura della memoria.
Stato in tempo reale: indicazione visiva attraverso il LED di stato; stato software in tempo reale.
Calibrazione utente: calibrazione protetta da password per ogni canale.
Informazioni utente: fino a 30 caratteri.
Canali registratore: selezionabili dall'utente; la disabilitazione dei canali aumenta la capacità di registrazione dei canali restanti.
Unità di misura: imperiali e metriche.
Formato dati: esportabile su file di testo o Excel.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-DVTH
OM-DVTH
236,00
Stock: 3 settimane
 
Registratore di dati di temperatura / umidità relativa con display.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fornito completo di manuale utente, software Windows su CD-ROM, e 1,8 m (6') di cavo di interfaccia USB e 3 batterie "AA" alcaline o al litio.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.