Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Registratore di tensione e corrente alternata con display

OM-DVCV

Registratore di Amp e Volt CA con display
 | OM-DVCV
Nuovo

Registratore di Amp e Volt CA con display

251,00 OM-DVCV

1 anno di garanzia CE
  • Misura il valore efficace (RMS) di corrente CA fino a 300 A e di tensione fino a 600 V
  • Display di testo: Misurazioni in tempo reale, riepilogo dei valori registrati, frequenza di campionamento, memoria utilizzata e memoria residua
  • Indicatori ottici di allarme al superamento delle soglie massima e minima
  • Ideale per la diagnosi dei problemi elettrici o il monitoraggio del carico di potenza
  • Compatibile con Windows® XP, Vista, 7, 8 e 10 (a 32 bit e 64 bit)
  • Connessione USB
Registratori e Data Logger - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

L'unità OM-DVCV è uno strumento di precisione autonomo per la registrazione dei valori efficaci (RMS) di tensione e corrente alternata fino a 600 Volt e 300 Ampere. Misura i segnali RMS fino al 25° armonico a 50 Hz. OM-DVCV può memorizzare fino a 21.672 punti quando registra sia la tensione che la corrente, oppure 43.344 campioni quando registra solo la tensione o solo la corrente. La frequenza di registrazione può essere configurata da 1 secondo a 9 ore. L'avvio della registrazione è selezionabile via software e può essere immediato, ritardato o in risposta alla pressione del tasto di avvio

OM-DVCV è dotato di un display che indica i valori misurati di corrente, tensione e potenza (in Watt). Inoltre, l'unità traccia i valori di corrente e di tensione che sono stati registrati durante la sessione. Nella schermata di riepilogo sono mostrati la frequenza di registrazione, il numero dei campioni registrati, la durata della registrazione e il tempo rimasto per la registrazione.
L'unità include un software Windows di facile utilizzo che consente di configurare tutte le funzioni del data logger: frequenza di campionamento, durata della registrazione, modalità di avvio, modalità di registrazione e soglie di allarme massima e minima. Dopo la registrazione dei dati, il programma permette di scaricarli dal logger, tracciarli in forma di grafici ed esportarli in un file di testo ASCII o in formato Excel® per finalità di analisi.

Specifiche
REGISTRATORE DATI
Tipo di misurazione:
Valore efficace (RMS) fino a 1260 Hz
Corrente:
    Campo:
da 1 a 300 Amp CA
    Precisione: ±1,0 A
    Risoluzione: 0,2 A
Tensione:
    Campo:
da 1 a 600 Volt CA
    Precisione: ±0,4V
    Risoluzione: 0,2V
Display di testo: corrente, tensione e watt in tempo reale; riepilogo delle registrazioni, frequenza di campionamento, memoria utilizzata e memoria residua
Display grafico: grafici delle tendenze di misurazione; è possibile scorrere i grafici di tutti i dati registrati
Capacità di punti di campionamento: 43.344 punti per sola corrente o sola tensione; 21.672 punti per corrente e tensione insieme
Intervallo di campionamento: selezionabile dall'utente da 1 secondo a 9 ore, a incrementi di 1 secondo
Allarmi:Indicatore ottico di allarme al superamento dei limiti massimo e minimo di corrente e tensione (non sono disponibili allarmi per i watt)
Calibrazionenon è disponibile una funzione di calibrazione per l'utente
Temperatura operativa: da -10 a 65°C
Temperatura di stoccaggio: da -20 a 70°C
Precisione temporale: ±100 ppm a 24°C
Alimentazione:tre batterie “AA” (incluse)
Durata della batteria:1 anno con uso continuativo, 2 anni con uso medio; il logger si spegne automaticamente dopo 1 ora di inattività; può essere riacceso premendo qualsiasi tasto
Dimensioni: 10,2 (L) x 7,7 (A) x 3,8 cm (P)
Peso:200 g

SOFTWARE
Interfaccia per PC:
porta USB
Sistemi operativi compatibili: Windows® XP, Vista, 7, 8 e 10 (32 bit e 64 bit)
Avvio della registrazione: con pressione di un tasto, avvio immediato dopo la configurazione, o avvio alla data e all'ora specificate dall'utente
Arresto della modalità di registrazione: a esaurimento della memoria, oppure registrazione continua con sovrascrittura dei dati meno recenti
Stato in tempo reale: indicazione ottica con LED di stato. Stato in tempo reale del software:
Informazioni utente: fino a 30 caratteri
Canali di registrazione: selezionabili dall'utente; la disabilitazione di un canale aumenta la capacità di memoria disponibile per gli altri canali
Formato dati: esportabile in file di testo o Excel®
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-DVCV
OM-DVCV
251,00
Stock: In magazzino
 
AC current and voltage data logger with display
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Completo di manuale d'uso e software Windows su CD ROM, 3 batterie “AA”, set di sonde di tensione e corrente alternata e cavo di interfaccia USB da 1,8 m.
Esempio di Ordinazione: (1) OM-DVCV AC current and voltage data logger with display, €251,00
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.