Cookies del sito web Omega Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Scopri come un data logger funziona a questo link.
Il registratore di dati portatile per temperatura OM-63 è un dispositivo versatile e di facile utilizzo, che può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni di registrazione dati. Il modello OM-63 è in grado di campionare con una frequenza massima di un campionamento ogni secondo o minima ogni 18 ore. La memoria del registratore di dati può memorizzare un totale di 43.344 misure di temperatura. Con il modello OM-63 viene fornito un software Windows di facile utilizzo. Il software è un programma completo che permette di mettere a punto tutte le funzioni di registrazione dati tra cui velocità di campionamento, durata della registrazione, modalità iniziale, modalità di registrazione e valori di allarme alto e basso per la temperatura. Una volta che i dati sono stati registrati, il programma permette quindi di scaricare i dati dal registratore, tracciare un grafico dei dati ed esportare i dati come file in formato di testo ASCII o Excel per ulteriori analisi.
CARATTERISTICHE Intervallo di misurazione della temperatura: da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F). Sensore di temperatura: sensore digitale interno. Precisione della temperatura: ±0,5 °C (±1 °F). Risoluzione della temperatura: ±0,01 °C (±0,01 °F). Velocità di campionamento: selezionabile dall'utente, da 1 secondo a 18 ore. Registrazione dati: 43.344 letture di temperatura. Allarmi di temperatura: soglie di allarme alto e basso programmabili. Dopo l'avvio del registratore di dati, lo stato dell'allarme può essere controllato premendo il pulsante di avvio controllo. Se si è verificato un allarme, il LED di stato del registratore di dati lampeggerà in rosso. Modalità di registrazione: selezionabile dall'utente, arresto a memoria piena o registrazione continua con riscrittura della memoria. Inizio registrazione: a pulsante, controllato da computer, inizio ritardato fino a 6 settimane. Interfaccia PC: porta USB (cavo USB incluso). Calibrazione: calibrazione scostamento a punto singolo disponibile dal software per la temperatura. Compatibilità sistema operativo: WIN /XP/VISTA/7. Precisione nel tempo: ±100 ppm a 75 °F. Alimentazione: batteria al litio da 3,0 V (inclusa). Durata della batteria: tipicamente 6 anni. Temperatura di stoccaggio: da -40 a 85 °C (da -40 a 185 °F). Dimensioni: 76 A x 40 L x 15 mm P (3,0 x 1,6 x 0,6"). Peso: 28 g (1 oz).
† Tutti gli importi indicati in EUR Nota: Fornito completo di manuale utente, batteria al litio da 3,0 V software Windows su CD-ROM, e 1,8 m (6') di cavo di interfaccia USB.