Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Registratore di dati portatile di costo ridotto per la temperatura e l'umidità relativa, componente della famiglia NOMAD®

OM-62

Registratore di dati portatile per la temperatura e l'umidità relativa | OM-62

129,00 OM-62

  • Misura contemporaneamente la temperatura, l'umidità relativa ed il punto di rugiada.
  • A richiesta, l'allarme di temperatura e di umidità inclusi con indicazione visiva.
  • Arresto selezionabile dall'utente a memoria piena o riscrittura della memoria per la registrazione continua.
  • Controllo della registrazione da PC o da pulsante.
  • Interfaccia USB.
  • Compatto, leggero e di facile utilizzo.
Registratori di dati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul data logger.

Il registratore di dati OM-62 per la temperatura e l'umidità relativa è un dispositivo versatile e di facile utilizzo, che può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni di registrazione di dati. Il modello OM-62 è in grado di campionare con una frequenza massima di un campione al secondo o minima ogni 18 ore.
Nella memoria del registratore di dati è possibile memorizzare un totale di 43.344 misure di temperatura, se si misura solo la temperatura, o 21.672 misure di temperatura e di umidità.
Oltre a misurare la temperatura e l'umidità relativa, il software Windows di facile utilizzo incluso con il registratore di dati OM-62 calcola e visualizza la temperatura del punto di rugiada. Il software è un programma completo che permette di mettere a punto tutte le funzioni di registrazione dati tra cui velocità di campionamento, la durata della registrazione, la modalità iniziale, la modalità di registrazione ed i valori di allarme alto e basso per la temperatura e l'umidità relativa.
Una volta che i dati sono stati registrati, il programma permette quindi di scaricarli dal registratore, di tacciare un grafico dei dati e di esportarli come file in formato di testo ASCII o Excel per ulteriori analisi.

CARATTERISTICHE
Intervallo di misurazione della temperatura: da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F).
Sensore di temperatura: sensore digitale interno.
Intervallo di umidità relativa: da 0 a 99% UR, senza condensa.
Sensore di umidità relativa: polimero capacitivo.
Precisione della temperatura: ±0,5 °C (±1 °F).
Risoluzione della temperatura: ±0,01 °C (±0,01 °F).
Precisione di umidità relativa: ±2% UR da 10 a 90% UR.
Risoluzione dell'umidità relativa: 0,01% UR.
Allarmi di temperatura e di umidità relativa: soglie di allarme alta e bassa programmabili, sia per la temperatura, sia per l'umidità.
Velocità di campionamento: selezionabile dall'utente, da 1 secondo a 18 ore, con incrementi di 1 secondo.
Registrazione dati: 43.344 per la sola temperatura; 21.672 per la temperatura e l'umidità.
Modalità di registrazione: selezionabile dall'utente, arresto a memoria piena o registrazione continua con riscrittura della memoria.
Inizio registrazione: a pulsante, controllato da computer, avvio ritardato fino a 6 settimane.
Interfaccia PC: USB.
Calibrazione: calibrazione dell'offset a punto singolo disponibile da software per la temperatura e l'umidità.
Precisione: ±100 ppm a 75 °F.
Alimentazione: batteria al litio da
3V (inclusa).
Durata della batteria: 6 anni tipica.
Temperatura di stoccaggio: da -40 a 70 °C (da -40 a 158 °F).
Dimensioni: 776 A x 40 L x 15 mm P
(3,0 x 1,6 x 0,6").
Compatibilità: Windows XP/VISTA/WIN 7.
Peso: 28 g (1 oz).
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OM-62
OM-62
129,00
Stock: 1 settimana
 
Registratore di dati di temperatura/umidità relativa
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Fornito completo di software Windows su CD-ROM, della batteria al litio da 3V e del cavo di interfaccia USB.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.