Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

OMEGALAQ™ Liquid Temperature Lacquers

LAQ

OMEGALAQ™ Liquid Temperature Lacquers | LAQ

OMEGALAQ™ Liquid Temperature Lacquers

19,75 LAQ-1000G

RoHS
  • Easy to Use
  • Temperature Ranges from 79 C (175F) to 1093C (2000F)
  • Fast Response Time
Etichette indicatrici, pastelli , cementi e vernici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGALAQ™ Liquid LAQ Series uses the same material as used in OMEGAMARKER™ in lacquer suspension. Lacquer serves a transport function only. OMEGALAQ™ may be thinned to ensure workable consistency. Thinning OMEGALAQ™ will not affect its accuracy. Order GREEN LABEL THINNER.

To use, simply shake or stir to a uniform consistency and apply a thin smear to the working surface before heating begins. It dries almost instantly to a mark. When the stated temperature is reached on subsequent heating, this mark liquifies sharply. A melted OMEGALAQ™ coating does not revert to its original dull-opaque appearance but remains glossytransparent which makes subsequent interpretation a simple matter.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
RoHS
Descrizione
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LAQ-0200G
LAQ-0200G
19,75
Stock: 1 settimana
Coformità RoHS
Temperature Indicating Lacquer, non-hazardous, 2 oz.
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LAQ-0300G
LAQ-0300G
19,75
Stock: 1 settimana
Coformità RoHS
Temperature Indicating Lacquer, non-hazardous, 2 oz.
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LAQ-0800G
LAQ-0800G
19,75
Stock: 1 settimana
Coformità RoHS
Temperature Indicating Lacquer, non-hazardous, 2 oz.
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LAQ-1000G
LAQ-1000G
19,75
Stock: 1 settimana
Coformità RoHS
Temperature Indicating Lacquer, non-hazardous, 2 oz.
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LAQ-1500G
LAQ-1500G
20,25
Stock: 1 settimana
Coformità RoHS
Temperature Indicating Lacquer, non-hazardous, 2 oz.
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LAQ-2000G
LAQ-2000G
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
Coformità RoHS
Temperature Indicating Lacquer, non-hazardous, 2 oz.
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con GREEN LABEL THINNER 1PT
GREEN LABEL THINNER 1PT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
Coformità RoHS
Temperature Indicating Thinner, non-hazardous, 1 pint.
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TAP
TAP
27.00
Stock: In magazzino
Coformità RoHS
Adhesive labels, rated to 350°F, pkg of 100
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Temperature Seleziona da:
0175 per 175F (79C)
0200 per 200F (93C)
0225 per 225F (107C)
0250 per 250F (121C)
0275 per 275F (135C)
0300 per 300F (149C)
0313 per 313F (156C)
0325 per 325F (163C)
0350 per 350F (177C)
0363 per 363F (184C)
0375 per 375F (191C)
0400 per 400F (204C)
0425 per 425F (218C)
0450 per 450F (232C)
0475 per 475F (246C)
0488 per 488F (253C)
0500 per 500F (260C)
0550 per 550F (288C)
0575 per 575F (302C)
0600 per 600F (316C)
0650 per 650F (343C)
0700 per 700F (371C)
0750 per 750F (399C)
0800 per 800F (427C)
0850 per 850F (454C)
0900 per 900F (482C)
0950 per 950F (510C)
1000 per 1000F (538C)
1050 per 1050F (566C)
1100 per 1100F (593C)
1150 per 1150F (621C)
1200 per 1200F (649C)
1250 per 1250F (677C)
1300 per 1300F (704C)
1400 per 1400F (760C)
1450 per 1450F (788C)
1500 per 1500F (816C)
1600 per 1600F (871C)
1700 per 1700F (927C)
1800 per 1800F (982C)
1900 per 1900F (1038C)
2000 per 2000F (1093C)
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.