Vedi tutti i modelli qui sotto
Descrizione
I trasmettitori remoti della Serie HX15 a 2 fili misurano l'umidità relativa e la temperatura in un ampio intervallo da -40 a 180 °C (da -40 a 356 °F). Per il montaggio a parete viene usata la sonda HX15-W da 79 mm (3") in acciaio inox. Per il montaggio in condotto viene usata la sonda HX15-D da 229 mm (9") in acciaio inox. Le sonde sono collegate agli alloggiamenti con cavi PFA da 1 m (40"). Le sonde non sono sostituibili dall'utente.