Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

HTC

Wraparound Heating Cords | HTC

Wraparound Heating Cords

26,00 HTC-030

1 anno di garanzia RoHS
  • Maximum Exposure Temperature 482°C (900°F)
  • Wraparound Diameters as Small as 3.2 mm (1/8")
  • Knitted and Braided Fiberglass Construction
  • Power Density: 0.003 W/mm2 (1.8 W/in2)
  • Double-Braided Fiberglass Outer Sheath
  • Suitable for Electrically Conductive Surfaces
  • Operating Voltage 120 Vac
  • Includes High-Temperature Tie-Downs
Riscaldatori flessibili - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how Silicone heater elemenets work on this link or general information about industrial heater elements.

OMEGA heating cords are designed for use on smalldiameter tubes, vessels, or wherever space is limited. They can be wrapped around tubing as small as 3.2 mm (1/8") diameter. The double-braided fiberglass outer sheath ensures durability for laboratory, production, or maintenance applications.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
RoHS
Descrizione
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HTC-030
HTC-030
26,00
Stock: In magazzino
Coformità RoHS
Heating cord 0.9 m (3'), 64 W, 120 V
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HTC-060
HTC-060
30,50
Stock: 1 settimana
Coformità RoHS
Heating cord 1.8 m (6'), 125 W, 120 V
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HTC-120
HTC-120
38,00
Stock: In magazzino
Coformità RoHS
Heating cord 3.6 m (12'), 260 W, 120 V
Tutti gli importi indicati in EUR