Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Misuratore di umidità portatile.

HSM50 Series

Misuratore di umidità portatile. | HSM50 Series

Misuratore di umidità portatile.

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia CE
  • Progettato per il livello di umidità del suolo o altro materiale simile.
  • Facile da usare.
  • Funzione memorizzazione di dati.
  • Basato su microprocessore.
  • Indicatore di batteria scarica incorporato.
  • Allogiamento in plastica ABS compatto e durevole.
Agricoltura - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Il misuratore di umidità di suolo digitale di precisione HSM50 da OMEGA include una sonda resistente che effettua delle letture rapide e precise dei livelli di umidità nel terreno o altri composti. I dati sono visualizzati rapidamente su uno schermo LCD. Questo strumento è ideale per tutti coloro che hanno bisogno di monitorare i livelli di umidità nel suolo - viene utilizzato da geologi, scienziati del suolo, gestori di vivai, manutentori di tappeti erbosi e in molti altri campi in cui l'umidità del suolo deve essere monitorato.

Caratteristiche
Dimensioni dello schermo LCD: 28 x 19 mm (1,1 x 0,75")
Gamma di misura: contenuto di umidità sul suolo 0 a 50%
Risoluzione: 0,1%
Precisione: ±(5% + 5 d) fondo scala @ 23°C (73°F) ±5°
Sonda: elettrodo di umidità a 2 perni
Mantenimento di dati: memorizza le letture sullo schermo
Tempo di campionamento: circa 0,8 sec
Temperatura di funzionamento: 0 a 50°C (32 a 122°F)
Umidità di funzionamento: meno di 80% UR
Alimentazione: 4 batterie "AAA" (comprese)
Assorbimento di corrente: circa 5 CC mA
Peso: 267 g (0,58 lb)
Dimensioni:
    Misuratore: 172 mm alt x 40 mm largh x 40 mm dia (6,8 x 1,6 x 1,6")
    Sonda: 202 mm alt x 10 mm dia (8 x 0,4")
    Altezza totale (misuratore/sonda): 374 mm (14,7")

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Quick Ship
HSM50
250,00
Stock: In magazzino
 
Misuratore digitale di umidità del suolo .
Quick Ship
MN1500-4
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
4 batterie 'AAA' di ricambio.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo di 4 batterie "AAA" e il manuale dell'operatore.