Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Digital torque Meters with RS232 Output

HHTQ88

Digital torque Meters with RS232 Output | HHTQ88

Digital torque Meters with RS232 Output

850,00 HHTQ88

CE RoHS
  • Digital toque meter with three Selectable Torque Units: kgf-cm, lb-in, N-cm
  • High (0.01) and Low (0.1) Resolution Modes
  • Fast and Slow Sampling Modes
  • Auto Shut-Off Extends Battery Life
  • Reading Hold
  • Stores Minimum and Maximum Readings with Push-Button Recall
  • RS232 PC Interface to Load Data into Your Logging or Recording Programs
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The HHTQ88 is a digital torque meter for automotive, automation, laboratories, and general industrial applications. The unit comes complete with the torque sensor with built-in 12 mm chuck and chuck key. Three selectable torque units (kgf-cm, lb-in, N-cm) give this instrument almost universal compatibility with all measuring systems. The HHTQ88 also has fast and slow sampling rates to fit most automation applications. The readings are easy to read, displayed in large 15 mm high digits. The RS232 serial interface allows you to download data for use in your data logging or recording programs.

Specifications
Units: kgf-cm, lb-in, N-cm (N = Newtons)
Range: Up to 15 kgf-cm
Safe Overload: 150% of range
Functions: Auto off (after approx 20 min), reading hold, min and max
Accuracy: ±1.5% FS +5 digits, 23 ±5ºC, includes linearity, repeatability & hysteresis
Operating Temperature: 0 to 50ºC
Operating Humidity:<80% RH (non-condensing)
Sensor Chuck: 12 mm
Power: 9 V alkaline battery (included)
Sampling Time:
    Fast: Approximately 0.125 sec
    Slow: Approximately 0.334 sec
Data Output: RS232 PC serial output
Meter Dimensions: 180 x 72 x 32 mm
Sensor Dimensions: 48 D x 160 mm L
Meter Weight: 225 g
Sensor Weight: 665 g
Sensor Cable: 1 m

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
RoHS
Descrizione
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHTQ88
HHTQ88
850,00
Stock: 1 settimana
Coformità RoHS
Handheld digital torque meter
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SW-U101-WIN
SW-U101-WIN
96,00
Stock: 1 settimana
Coformità RoHS indeterminata
Windows software
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with battery, meter, torque sensor, chuck key, hard carrying case and operator’s manual.