Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Handheld Pressure Meter and Data Logger with SD Card - Discontinued

HHP9303

Handheld Pressure Meter and Data Logger | HHP9303

Handheld Pressure Meter and Data Logger

353,00 HHP9303

1 anno di garanzia CE
  • 2 GB SD Card Included
  • Displays and Datalogs Pressure
  • Logs Data on Standard SD Memory Cards, 2 GB Card Included
  • Interchangeable Pressure Sensors Available in 8 Ranges
  • No Recalibration Necessary When Changing Pressure Ranges
  • No Special Software Required, Download Direct to Excel
  • Displays in 10 User Selectable Pressure Scales

Descrizione

The HHP9303 is no longer available. Please refer to our HHC280 Series as an alternative

.
OMEGA’s HHP9303 handheld pressure meter and data logger is suitable for a wide variety of applications. Pressure range is selected by interchangeable remote pressure sensors. Sensors are available in 8 different ranges of 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 and 400 bar.
Recalibration is not required when changing ranges. Pressure can be displayed in one of 10 user selectable pressure scales (bar, psi, Kg/cm2, hPA, kPA, mmHg, inHg, meters H2O, inH2O, Atm).
In addition to displaying real time pressure readings the HHP9303 can log data manually or automatically at any sampling rate from 1 second up to 9 hours. Readings are date and time stamped and stored on standard SD memory cards from 1 to 16 GB storage capacity. A 2 MB SD card in included. The user can remove the card and plug it into a laptop or desktop computer either directly or via a USB card reader. Files are stored with a “.xls” extension so they can be opened with Microsoft Excel without the need for any other software.

SPECIFICATIONS
Accuracy: ±0.5% FS + 1LSD
Operating Temperature: 0 to 50°C (32 to 122°F)
Relative Humidity: 0 to 85%
Display Type: LCD with green backlight
Power: 6 "AA" alkaline batteries (included) or optional 9 Vdc adapter
Pressure Units: bar, psi, Kg/cm2, hPA, kPA, mmHg, inHg, meters H2O, inH2O, atmospheres
Current Draw: 37 mA (add 12 mA if backlight on)
Pressure Media: Clean dry non-corrosive gases
Data Logging Sample Rate: Settable from 1 second to 9 hours
Dimensions: 177 H x 68 W x 45 mm D (6.97 x 2.68 x 1.77")
Meter Weight: 350 g (0.77 lb)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHP9303
HHP9303
353,00
Stock: 1 settimana
 
Handheld pressure meter/data logger with 2 GB SD card
Accessories
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SC-SD
SC-SD
€15.75
Stock: 1 settimana
 
Soft carrying case for HHP9303
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HC-SD
HC-SD
€29.50
Stock: 1 settimana
 
Hard carrying case for HHP9303
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ADAPTER-SD
ADAPTER-SD
€20.00
Stock: In magazzino
 
AC adapter
Pressure Sensors for HHP9303
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHPS100-2
HHPS100-2
353.00
Stock: 16 settimane
 
Plug-in pressure sensor, 0 to 2 bar (0 to 29 psi)
Quick Ship
  
HHPS100-5
353.00
Stock: 19 settimane
 
Plug-in pressure sensor, 0 to 5 bar (0 to 72.5 psi)
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHPS100-10
HHPS100-10
353.00
Stock: 20 settimane
 
Plug-in pressure sensor, 0 to 10 bar (0 to 145 psi)
Quick Ship
  
HHPS100-20
348.00
Stock: 19 settimane
 
Plug-in pressure sensor, 0 to 20 bar (0 to 290 psi)
Quick Ship
  
HHPS100-50
353.00
Stock: 19 settimane
 
Plug-in pressure sensor, 0 to 50 bar (0 to 725 psi)
Quick Ship
  
HHPS100-100
353.00
Stock: 19 settimane
 
Plug-in pressure sensor, 0 to 100 bar (0 to 1450 psi)
Quick Ship
  
HHPS100-400
353.00
Stock: 19 settimane
 
Plug-in pressure sensor, 0 to 400 bar (0 to 5800 psi)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with 6 "AA" batteries, 2 GB SD card, and operator''s manual. Pressure sensors sold separately.
Esempio di Ordinazione: (1) HHP9303 Registratore di dati di pressione, €353.00  plus (1) HHPS100-10 modulo di pressione 0-10 bar (0-145 psi), €353.00  plus (1) SC-SD custodia morbida per il trasporto, €15.75  plus (1) HHP9303 handheld pressure datalogger, €353.00  plus (1) HHPS100-10 0-10 bar (0-145 psi) pressure module, €353.00  plus (1) SC-SD soft carrying case, €15.75, €353.00 + 353.00 + 15.75 + 353.00 + 353.00 + 15.75 = €1,443.50

Manuali dei prodotti:

Download HHP9303 - Pressure Meter with Datalogging
Download HHP9303 - Pressure Meter with Datalogging
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.