Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Manometro differenziale, doppio ingresso USB.

serie HHP886

Manometro differenziale, doppio ingresso USB. | serie HHP886

Manometro differenziale, doppio ingresso USB.

156,00 HHP886

CE
  • Display doppio ed ingressi di pressione doppi.
  • Visualizza ingresso 1, ingresso 2 o la pressione differenziale.
  • Unità utente selezionabili, psi, mbar, inH2O and mmH2O.
  • Guscio protettivo in gomma incluso.
  • Opzione USB con il software Data Logging.
Strumentazione per la pressione e la misura della deformazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

La serie di manometri HHP886 di Omega dispone di manometri a doppi ingresso per pressione (P1 e P2) ed un doppio display che può essere impostato per visualizzare simultaneamente P1 e P2 o P1 e la differenziale di pressione (P1 - P2). La pressione viene visualizzata in una delle quattro unità di misura selezionabili ed è possibile salvare il MAX, MIN, MAX-MIN e la media (AVG) di pressione per ciascun canale. I modelli sono disponibili anche con una interfaccia USB per la registrazione dei dati in tempo reale in un computer. Il software permette all'utente di visualizzare i dati in un grafico formattato o esportare i dati in Excel od in file di testo per ulteriori manipolazioni ed elaborazioni.

SPECIFICHE.

Campo di misura e risoluzione:

    psi: ±2.0000.
    mbar: ±150.00.
    inH2O: ±60.00.
    mmH2O: ±1500.0.
Precisione: ±1.5% FS @ 23 ±5°C, < 75% RH.
Temperatura di funzionamento: da 0 a 50°C (da 32 a 122°F).
Target di misura compatibili: gas puliti, asciutti e non corrosivi.
Batteria: 4 "AAA" (incluse).
Durata della batteria: 200 ore (indicatozione di batteria scarica sul display).
Spegnimento automatico: Quando è abilitato l'unità utente si spegne dopo 15 minuti, se nessun pulsante è premuto.
Porte di pressione: 4 mm ID di tubo flessibile (in dotazione).
Dimensioni: 177 H x 83 W x 40 mm D (7.0 x 3.3 x 1.6").
Peso: 230 g (8.1 oz) (batterie incluse).

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Quick Ship
  
HHP886
156,00
Stock: 1 settimana
 
Manometro a doppio ingresso alimentato a batteria
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHP886U
HHP886U
174,00
Stock: In magazzino
 
Manometro a doppio ingresso alimentato a batteria con uscita USB che include il cavo ed il software
Accessori
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH800-ADAPTOR-UK
HH800-ADAPTOR-UK
27.00
Stock: 1 settimana
 
Adattatore CC per il modello con USB. 3 pin spina UK.
Quick Ship
  
HH800-ADAPTOR-EU
13.25
Stock: 3 settimane
 
Adattatore CC per il modello con USB. 2 pin spina UE.
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SC-800
SC-800
€18.25
Stock: In magazzino
 
Custodia morbida di trasporto
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo di due tubi di lunghezza 1,5 m (5 ') con adattatori 1 / 8 MNPT
e 4 batterie "AAA", protezioni di gomma ed il manuale utente.