Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Digital Manometer for Clean Gases - Discontinued

HHP8200 Series

Digital Manometer | Clean Gas | HHP8200 Series

Digital Manometer | Clean Gas

199,00 HHP8215

1 anno di garanzia
  • Digital Display of Gauge or Differential Pressure
  • User Selectable Engineering Units
  • Min and Max Memory
  • RS232 Output with Optional Software
  • Auto Power Off and Low Battery Indication
  • Bright Backlit Display
  • Connection Hose Tubing Included

Descrizione

The HHP8200 is no longer available. Please refer to our HHC280 Series as an alternative

.
The HHP8200 Series are low-cost handheld manometers capable of measuring differential pressure and positive or negative gauge pressure. Five models are available covering ranges from 0-5 to 0-100 psi. All models feature user selectable engineering units, MIN/MAX memory, and a bright backlit display for easy viewing in low light conditions.

SPECIFICATIONS
Accuracy ±0.3% FS
Resolution: See “To Order” table
Engineering Units (User Selectable): psi, mbar, bar, inH2O, cmH2O, mmHg, ozin2, kgcm2, kPa, ftH2O, inHg (except HHP4252: psi, mbar, bar, inH2O, mmH2O)
Storage Temperature: -20 to 60°C (-4 to 140°F)
Operating Temperature: 0 to 50°C (32 to 122°F)
Temperature Effects: ±0.2% FS typical (±1% max)
Proof Pressure: See “To Order” table Pressure Media: Clean, dry, non-corrosive gases
Response Time: 0.5 sec
Pressure Connections/ Tubing Size: Hose barb for 4 mm ID tubing
Battery: 9V battery (included)
Battery Life: 30 hours (without backlight)Dimensions: 182 H x 72 W x 30 mm D (7.16 x 2.83 x 1.18")
Weight: 150 g (5.3 oz)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Quick Ship
  
HHP8252
213,00
Stock: 1 settimana
 
Range 0 to 2 psi, Resolution 0.001 psi, Proof Pressure 20 psi
Quick Ship
  
HHP8205
199,00
Stock: 1 settimana
 
Range 0 to 5 psi, Resolution 0.003 psi, Proof Pressure 20 psi
Quick Ship
  
HHP8215
199,00
Stock: In magazzino
 
Range 0 to 15 psi, Resolution 0.01 psi, Proof Pressure 30 psi
Quick Ship
  
HHP8230
199,00
Stock: 1 settimana
 
Range 0 to 30 psi, Resolution 0.02 psi, Proof Pressure 60 psi
Quick Ship
  
HHP8200
199,00
Stock: 1 settimana
 
Range 0 to 100 psi, Resolution 0.1 psi, Proof Pressure 150 psi
Accessories
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHF91-SW
HHF91-SW
158.00
Stock: 1 settimana
 
Software and cable
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with 9V battery, connection hose, hard carrying case and operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.