Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Manometer, Low Cost Handheld

HHP680

Low Cost Digital Handheld Manometer | HHP680

Low Cost Digital Handheld Manometer

147,00 HHP680

1 anno di garanzia CE
  • Low Cost
  • Displays in Inches of Water only
  • Portable & Simple to Use
  • Auto Zero Power
  • Backlight
  • High Resolution: 0.01"/0.1" WC (Water Column)
  • Tubing [60 cm long] and Fitting Included
  • Four AAA Alkaline Batteries Included
  • Soft Carrying Case (Included)
Strumentazione per la pressione e la misura della deformazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The HHP680 is a low-cost, versatile handheld manometer. The unit comes complete with tubing, fitting, soft carrying case and batteries. Typical applications include HVAC, commercial and automotive.

Specifications
Display:
31/2 digit liquid crystal display (LCD) with a maximum reading of 1999
Low Battery Indication: displays when battery is below operating level
Storage Temperature: -20 to 60°C, 0 to 80% R.H. with battery removed from meter
Accuracy: ±2% at 23°C ± 5°C, <75% relative humidity
Dimensions: 190 H x 44 W x 40 mm D
Weight: approx. 150 g including battery
Battery: 1.5 V x 4 pcs, (AAA size)
Sensor: Solid state
Range: 0 to 20" water column
Resolution: 0.01/0.1 in WC Operating
Temperature: 0 to 40°C
Operating Relative Humidity: 15 to 90% R.H>, non-condensing
Battery Life: 150 hours typical. No measurable current when in “off” position. Batteries included.
Compatible Media: Clean, dry non-corrosive gases
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Quick Ship
HHP680
147,00
Stock: 2 settimane
 
Portable manometer for 0 to 20 inches of water
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: This meter displays in Inches of water units only
Supplied with 60 cm of tubing, fitting, four AAA alkaline batteries, soft carrying case and complete owner’s manual.
Esempio di Ordinazione: (1) HHP680 Handheld manometer, €147,00