Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

HHLM1337

HHLM1337 Series Handheld Light Meter | HHLM1337

HHLM1337 Series Handheld Light Meter

116,00 HHLM1337

1 anno di garanzia
  • Display in LUX or Foot-Candles
  • Max/Min Button
  • Data Hold Button
  • Auto Power-Off
  • Easy-to-Use
  • Low-Battery Indication
  • Pocket-Sized and Lightweight
Prova generale e strumenti per la misurazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The HHLM1337 has a large display for easy viewing of light levels. It can measure a wide range of either LUX or footcandles. Applications include indoor light and work area lighting monitoring and verification. Useful for facilities engineers, building maintenance personnel and anyone who wants to measure illuminance.

SPECIFICATIONS
Range: 20/200/2000/20,000 LUX/FC
Accuracy: ±3% rdg ±0.5% FS; ±4% rdg ±10 digits for >10,000 LUX/FC
Resolution: 0.01 LUX
Dimensions:
    Sensor: 114.3 x 61.0 x 25.4 mm (4.5 x 2.4 x 1")
    Unit: 188.0 x 63.5 x 25.4 mm (7.4 x 2.5 x 1")
Power Source: 6 "AAA" batteries (included)
Weight: 225 g (0.5 lb)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Quick Ship
HHLM1337
116,00
Stock: 1 settimana
 
Handheld light meter
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with operartor's manual, light sensor with cover and 6 "AAA" batteries.
Esempio di Ordinazione: (1) HHLM1337 Handheld light meter, €116,00