Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Volume Indicating Thermo-Anemometer Kit

HHF91

Volume Indicating Thermo-Anemometer Kit | HHF91

Volume Indicating Thermo-Anemometer Kit

254,00 HHF91

1 anno di garanzia
  • Displays Volume Flow, Velocity, and Temperature
  • Averaging of Up to 8 Velocity Readings
  • Min/Max Display
  • Switchable Between FPM/°F and m/Sec-°C
Indicatori velocità dell'aria e gallerie del vento - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA’s HHF91 digital anemometer is a versatile instrument for measuring air velocity, calculated air volume flow, and air temperature. Special features include the ability to switch between FPM/°F and m/sec-°C and an AUTO-OFF function that engages after 20 minutes (the AUTO-OFF function can be bypassed for continuous operation). The HHF91 can indicate average, minimum and maximum readings, and includes a hold button to freeze the display. It can also be reprogrammed with the keypad to read in either FPM/°F or metres/sec-°C.

The kit is supplied with one handheld readout with attached velocity probe (0.9m cable), one 9 V battery, and one carrying case.

Specifications
Air Velocity Range: 125 to 4,900 fpm (0.7 to 25.00 mps)
Resolution: 1 fpm or 0.01 mps
Calculated Air Flow Volume: 0.0 to 9999 CFM or CMS
Display: 4 full digits, 32 x 41 mm (1¼ x 15⁄8")
RS232 Output: 2400 or 1200 baud
Accuracy:
    Velocity: 2% of full scale from 200 to 4500 fpm.
    Temperature: ±1°F or 0.6°C
Temperature Range: -10 to 50°C (14 to 122°F), 0.1°C or °F resolution
Power Supply: 9V battery, included (100 hour life, typical)
Battery Check: Automatic low battery display
Dimensions: 181 x 70 x 35 mm (handheld); 73 mm diameter fan
Weight: 1.4 kg (3 lb)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHF91
HHF91
254,00
Stock: 1 settimana
 
Anemometer kit
Quick Ship
  
HHF91-CAL-3-FLOW
€485,00
Stock: 4 settimane
 
HHF91 anemometer kit with calibration certificate traceable to NIST
Accessories
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHF91-R
HHF91-R
€82.00
Stock: 11 settimane
 
Replacement probe for HHF91
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHF91-SW
HHF91-SW
€158.00
Stock: 1 settimana
 
Software and RS232 Cable for HHF91
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: The HHF91 anemometer kit, supplied with one handheld readout with attached velocity probe, one 9V battery, and one carrying case.
Esempio di Ordinazione: (1) HHF91 Anemometer Kit, €254.00 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.