Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Strumento di misurazione della velocità dell'aria 4-IN-1 (anemometro, igrometro, misuratore di luce e termometro).

HHF81

Anemometro, igrometro, misuratore di luce e termometro tutto in un unico dispositivo. | HHF81

173,00 HHF81

1 anno di garanzia RoHS
  • Letture simultanee di velocità dell'aria e temperatura o di umidità e temperatura.
  • Esclusivo sensore di luce con fotodiodo e filtro di correzione del colore e spettro conforme alle C.I.E. della visione fotopica.
  • Unità di misura selezionabili Lux / Piede-Candela, mediante il pulsante da quadro frontale.
  • Termocoppia tipo K con mini presa di entrata adatta per tutti i tipi di sonde K.
Indicatori velocità dell'aria e gallerie del vento - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come un anemometro funziona a questo link.

L'anemometro HHF81 può misurare il flusso d'aria, l'umidità, la temperatura e la luce. Il circuito integrato a microprocessore assicura ottime prestazioni e precisione. Il HHF81 è in grado di monitorare i valori massimo e minimo in tempo reale.

Il HHF81 visualizza la portata nell'unità di misura di vostra scelta tra nodi, metri al secondo, chilometri per ora, miglia all'ora e piedi al minuto.
Il HHF81 è dotato di una ventola di design con cuscinetti a sfera a basso attrito, per fornire un'alta precisione ad alte e basse velocità dell'aria. La ventola garantisce una precisione eccellente (± 3 al 4%) e la capacità di misurare anche minime oscillazioni (0,3 m / s). Per le letture della temperatura, il HHF81 dispone di un termistore interno o di un interfaccia compatibile con qualsiasi termocoppia di tipo K con una spina mini, precisione di ± 1 ° C + 1% della lettura.
Il sensore di umidità misura fino al 95% del'umidità relativa, utilizzando un sensore capacitivo a film sottile di alta precisione con risposta rapida alle variazioni d'umidità.
La misurazione della luce avviene tramite un esclusivo sensore di luce con foto diodo e filtro di correzione del colore.

SPECIFICHE.


Velocità dell'aria
Intervallo di misura: da 80 a 5910 ft/min,
da 0.4 a 30.0 m/s, da 0.9 a 67.0 mph, da 1.4 a 108.0
km/hr, da 0.8 a 58.3 nodi, da 0.8 a 58.3 nodi.
Risoluzione: 1 ft/min, 0.1 m/s, 0.1 mph,
0.1 km/hr, 0.1 nodi.
Precisione: 20 m/s : 3% sull'intera scala,
>20 m/s : 4% sull'intera scala.
Intervalllo di misura della temperatura (termistore interno) : da 0 a 50°C
(da 32 a 122°F).
Risoluzione: 0.1°C/°F.
Pecisione : ±1.2°C (±2.5°F).
Temperatura operativa: da 0 a 50°C
(32 to 122°F).
Intervallo di misura
della temperatura(esterna Tipo K):
da -100 a 1300°C
(-148 to 2372°F).
Risoluzione: 0.1 °F/°C.
Precisione: ± (1% + 1°C) della lettura
[± (1% + 2 ° F) della lettura]

Umidità
Intervallo di misura: da 10 al 95%.
Risoluzione: 0,1%.
Precisione: 70% di umidità: ± 4% della lettura,
70% RH ± (4% della lettura + 1,2% UR)
Umidità operativa max: 80% di umidità relativa.
Light Lux
Campo di misura: 0-2200 Lux,
1800-20000 Lux, 0-204,0 Fc,
170-2000 Fc.
Risoluzione: 1 Lux, 10 Lux, 0.1 Ft-cd, 1 Ft-cd.
Precisione: lettura ± 5% ± 8 dgt.
Display overange: "----".
Batteria: 9V (inclusa).
Consumo: circa 6,2 mA CC.
Peso: 160 g batteria inclusa.
Dimensioni: 156 x 60 x 33 mm.



ORDINAZIONE.


Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
RoHS
Descrizione
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHF81
HHF81
173,00
Stock: In magazzino
Coformità RoHS
Anemometro
Accessori
Quick Ship
  
KHSS-IM30U-RSC-300
44.50
Stock: In magazzino
Conformità su richiesta
Sonda a termocoppia di tipo K diam 3 mm, lunga 300 mm con impugnatura ergonomica, cavo arrotolato e connettore mini.
Quick Ship
  
5SRTC-TT-KI-24-1M
57.00
Stock: In magazzino
Conformità su richiesta
Confezione da 5 termocoppie di tipo K con filo a perline ed isolamento in PFA e mini spina
Quick Ship
  
SMPW-KI-M
2.10
Stock: In magazzino
Conformità su richiesta
Spina per termocoppia di tipo K con finestra di scrittura
Quick Ship
  
CAL-3-FLOW-UK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
Coformità RoHS indeterminata
Certificato di calibrazione tracciabile a 4 punti con i risultati dei test
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo con manuale utente e la batteria.