Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Metal Vane Handheld Anemometer

HHF803

Metal Vane Anemometer | HHF803

Metal Vane Anemometer

328,00 HHF803

1 anno di garanzia CE
  • Large LCD Reads Air Velocity and Temperature Simultaneously
  • Records Min. and Max. Reading with Recall
  • Data Hold Function
  • Auto Power Off
  • RS232 Serial Interface
Indicatori velocità dell'aria e gallerie del vento - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click on this link if you need more information about an anemometer.

The HHF803 is an economical solution for any air flow application, such as, air conditioning and heating systems, wind speeds, balancing, and environmental testing. The portable HHF803 provides fast, accurate readings with digital readability and the convenience of a remote probe.The combination of low friction vane anemometer and standard thermistor delivers rapid and precise measurements. The microprocessor circuit assures the maximum possible accuracy and provides special functions and features.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHF803
HHF803
328,00
Stock: 1 settimana
 
Metal vane anemometer
Accessories
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SWCABLE
SWCABLE
€117.00
Stock: 1 settimana
 
Software and cable
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHF803-RP
HHF803-RP
€277.00
Stock: 13 settimane
 
Replacement probe for HHF803
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with complete operator’s manual, hard carrying case and 9V battery
Esempio di Ordinazione: (1) HHF803 Metal vane anemometer, €328.00
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.