Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Vane Handheld Anemometer with Data Logger

HHF-SD2

Vane Handheld Anemometer with Data Logger | HHF-SD2

Vane Handheld Anemometer with Data Logger

405,00 HHF-SD2

1 anno di garanzia CE
  • Low Friction Ball Bearing Vane
  • Type K or J Thermocouple Input
  • Real Time SD Memory Card Data Logger
  • LCD with Green Backlight
  • Velocity and Air Temperature Measurements
  • RS232/USB Interface (Optional Cable)
Indicatori velocità dell'aria e gallerie del vento - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how an anemometer works on this link.

The OMEGA™ HHF-SD2 combination vane and standard thermistor anemometer with SD card data logger has multiple features that make it suitable to use in such applications as air conditioning and heating systems, measuring air velocities and wind temperature. What sets the HHF-SD2 apart from other vane anemometers is that it incorporates a real-time SD card data logger.

The HHF-SD2 measures velocity, and air temperature, and has an input socket that accepts a Type J or K thermocouple that can be used as a highly accurate thermometer. The vane and standard thermistors provide high accurate readings at high velocities.

The HHF-SD2 is innovative and easy to operate. Download data from the SD card into an Excel spreadsheet without the need for special software.

Specifications
Display:
52 x 38 mm LCD with green backlight (on/off)
Measurement Units:
    Velocity: m/s, km/h, ft/min, knots, mile/hr
    Temperature: °C or °F
Sampling Time:
    Auto: 1 to 3600 seconds
    Manual:Stores current reading on each button press
Memory Card: SD memory card (with optional SD card)
Temperature Compensation: Automatic
Display Update: At 1 second
Data Output:
    RS232: With optional cable/software
    USB: With optional cable/software
Operating Temperature: 0 to 50°C
Operating Humidity: Less than 85% RH
Power: 6 x AAA alkaline or heavy-duty batteries (included), or 9V power adaptor (optional)
Current Draw: 15 mA DC (without SD card or backlight), 36 mA (all functions)
Weight: 515 g
Dimensions:
    Instrument: 203 L x 76 W x 38 mm D
    Probe: 72 mm dia
Air Temperature:
    Measuring Range: 0 to 50°C
    Resolution: 0.1°C
    Accuracy: ±0.8°C
Measurement Ranges and Accuracy
Measurement Units Range Resolution Accuracy
(Reading)
metres per second (m/s) 0.4 to 25.0 m/s 0.1 m/s ± (2% + 0.2 m/s)
kilometres per hour (km/h) 1.4 to 90.0 km/h 0.1 km/h ± (2% + 0.8 km/h)
miles per hour (mph) 0.9 to 55.9 mph 0.1 mph ± (2% + 0.4 mph)
knots 0.8 to 48.6 knots 0.1 knot ± (2% + 0.4 knots)
feet per minute (ft/min) 70 to 4920 ft/min 1 ft/min ± (2% + 40 fpm)


Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHF-SD2
HHF-SD2
405,00
Stock: In magazzino
 
Data logging vane anemometer with SD card
Accessories
Quick Ship
  
HHF-SD2-RP
€169.00
Stock: 1 settimana
 
Replacement vane
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SW-U101-WIN
SW-U101-WIN
€95.00
Stock: In magazzino
 
Software for data logging from meters
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HC-SD
HC-SD
€28.50
Stock: 1 settimana
 
Replacement hard case
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SC-SD
SC-SD
€15.25
Stock: 1 settimana
 
Soft carrying case
Quick Ship
  
ADAPTER-SD-UK
€18.50
Stock: 3 settimane
 
Optional AC adaptor with 3-pin UK plug
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ADAPTER-SD
ADAPTER-SD
€19.25
Stock: In magazzino
 
Optional AC adaptor with 2-pin EU and USA plugs
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con USB-SD
USB-SD
€62.00
Stock: In magazzino
 
USB cable (SW-U101-WIN software required)
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RS232-SD
RS232-SD
€24.00
Stock: 1 settimana
 
RS232 cable (SW-U101-WIN software required)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with vane probe, hard carrying case, 2 GB SD card, Type K thermocouple, 6 AAA batteries and operator’s manual.