Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Anemometro a filo caldo con registratore

HHF-SD1

anemometro a filo caldo con registratore e sonda sottile | HHF-SD1

anemometro a filo caldo con registratore e sonda sottile

495,00 HHF-SD1

1 anno di garanzia CE
  • Anemometro a Filo Caldo con Sonda sottile, ideale per griglie e diffusori.
  • Ingresso per termocoppie tipo K o J.
  • Registratore con scheda SD .
  • Display LCD con luce verde lampeggiante.
  • Misurazioni di velocità e temperatura dell'aria.
  • Interfaccia RS232/USB (cavo opzionale).
Indicatori velocità dell'aria e gallerie del vento - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Scopri come un anemometro funziona a questo link.

L'anemometro a filo caldo OMEGA ® HHF-SD1 combina il filo caldo ad un termistore standard con registratore di dati con scheda SD, ed è adatto per l'uso con applicazioni come test ambientali, bilanciamento di motori/ventilatori/ventole , condotte ad aria, camere pulite e cappe aspiranti.

La HHF-SD1 misura la velocità, e la temperatura dell'aria, ed ha un presa di ingresso che accetta le termocoppie tipo J o K e che può essere utilizzato come termometro estremamente preciso. Il filo caldo integrato e le termoresistenze standard forniscono delle veloci ed accurate letture anche per basse portate di flussi. Il HHF-SD1 è innovativo e facile da usare. Scarica i dati dalla scheda SD in un foglio Excel senza la necessità di un software speciale.

SPECIFICHE.
Display: 52 x 38 mm, LCD con luce verde lampeggiante (on/off).
Unità di misura:
    Velocità: m/s, km/h, ft/min, nodi, miglia/h
    Temperatura: °C or °F
Struttura sensore: termistore incapsulato in vetro.
Tempo di campionamento:
    Auto: da 1 a 3600 secondi.
    Manuale: premere il pulsante del registratore una volta che i stati sono stati salvati una volta.
Scheda di memoria: scheda di memoria SD.
Compensazione della temperatura: automatica.
Aggiornamento del display: ogni secondo.
Uscita dati (RS232/USB): con cavo opzionale/software.
Temperatura operativa: da 0 a 50°C.
Umidità operativa: meno di 85% RH.
Alimentazione: 6 "AAA" alcaline o batterie per lunghe durate(incluse), o adattatore di potenza da 9V (opzionale).
Assorbimento elettrico: 15 mA CC (senza scheda SD o without SD card o controluce), 36 mA (tutte le funzioni).
Peso: 515 g.
Dimensioni:
    Strumento: 203 A x 76 L x 38 mm P.
    Sonda: 12 mm diametro, 280 a 940 mm lunghezza.
Intervallo di misurazione temperatura dell'aria: da 0 a 50°C.
Risoluzione: 0.1°C (0.1°F).
Precisione: ± 0.8°C (1.5°F)
Intervalli di misurazione e precisione.
Unità di misura Intervallo Risoluzione Precisione
(in lettura)
Metri al secondo (m/s) 0.2 a 5 m/s 0.01 m/s ± (5% + a) della lettura
o ± (1% + a) dell'intero fondo scala
per qualsiasi valore maggiore.
5.1 a 25 m/s 0.1 m/s
Chilometri all'ora(km/h) 0.70 a 18 km/h 0.01 km/h
18 a 72 km/h 0.1 km/h
Miglia per ora (mph) 0.50 a 11.20 mph 0.01 mph
11.2 a 44.7 mph 0.1 mph
Nodi 0.40 a 9.70 nodi 0.01 nodi
9.7 a 38.8 nodi 0.1 nodi
Piedi al minuto (ft/min) 40 a 3940 ft/min 1 ft/min
(a = 0.1 m/s, 0.3 km/h, 0.2 miglia/h, 0.2 nodi, 20 ft/min)


Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HHF-SD1
HHF-SD1
495,00
Stock: 1 settimana
 
Anemometro a filo caldo e registratore con scheda di memoria SD
Accessori
Quick Ship
  
HHF-SD2-RP
171.00
Stock: 1 settimana
 
Sonda con filo a caldo di scorta
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SW-U101-WIN
SW-U101-WIN
€96.00
Stock: 1 settimana
 
Software per registrazione di dati da distanza
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HC-SD
HC-SD
€29.00
Stock: In magazzino
 
Custodia rigida sostitutiva
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SC-SD
SC-SD
€15.50
Stock: 1 settimana
 
Custodia morbida per il trasporto
Quick Ship
  
ADAPTER-SD-UK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Adattatore opzionale CA con spigna a 3 pin inglese
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con ADAPTER-SD
ADAPTER-SD
€20.00
Stock: In magazzino
 
Adattatore opzionale CA con spina a 2-pin europea e spina americana
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con USB-SD
USB-SD
€64.00
Stock: 1 settimana
 
Cavo USB (SW-U101-WIN software richiesto)
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RS232-SD
RS232-SD
€24.25
Stock: 1 settimana
 
Cavo RS232 (SW-U101-WIN software richiesto))
Quick Ship
  
2GB-SD
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Scheda di memoria SD da 2 GB di scorta
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con sonda telescopica, scheda SD da 2 GB , termocoppia tipo K, custodia rigida per il trasporto, 6 AAA batterie e manuale utente.