Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Misuratore di temperatura digitale RTD wireless ad elevata precisione.

Serie HH804

Termometri RTD wireless ad elevata precisione. | Serie HH804

Termometri RTD wireless ad elevata precisione.

116,00 HH804

1 anno di garanzia CE
  • Modello wireless HH804W.
  • 100 Ω platino.
  • Curve 0,00385/0,003916/ 0,003926.
  • RTD a 3 o 4 fili.
  • Precisione di lettura elevata ±0,05% +0,2 °C.
  • Include un certificato di calibratura tracciabile NIST (nessun punto).
  • MIN/MAX/MEDIA/REL/MANTENIMENTO.
  • Tempo trascorso.
  • Limiti d'allarme alto/basso (acustico).
  • Doppio display per temperatura.
  • Fornito con connettore mini DIN a 4 pin (uno per canale).
  • Software Windows® opzionale.
  • Adattatore CA opzionale (solo modelli USB).
Strumenti portatili per temperatura - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Il modello HH804U è un termometro per ingresso RTD ad alta precisione. Il modello HH804U funziona con RTD 100 Ω in platino e permette di selezionare 3 diverse curve per i coefficienti di temperatura. Il modello HH804U soddisfa le norme ITS-90 ed è fornito come standard con una porta USB integrata ed una presa di alimentazione CC. Il software Windows opzionale e l'adattatore CA permettono la registrazione dati in tempo reale su PC per lunghi periodi di tempo. Il modello HH804W è dotato di un'interfaccia wireless veloce e di rapido utilizzo, al posto dell'interfaccia USB. Questo permette la trasmissione dei dati in tempo reale a distanze fino a 25 m (75'). Il modello HH804 è la versione di base, senza interfaccia wireless o USB.

CARATTERISTICHE
Intervallo di misurazione:
    0,00385 (100 Ω):
da -200,0 a 800,0 °C.
    (da -328,0 a 1472,0 °F).
0,003916/0,003926 (100 Ω): da -200,0 a 630,0 °C.
    (da -328,0 a 1166,0 °F).
Precisione: precisione dichiarata
a 23 °C:    
    ±0,05%, <75% UR,
    ±(0,05% lett. + 0,2 °C),
    ±(0,05% lett. + 0,4 °F).
Connessioni in ingresso: mini DIN a 4 pin.
Frequenza di misurazione: 1 al secondo.
Ambiente di esercizio: da 0 a 50 °C a <70% UR.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH804
HH804
116,00
Stock: 1 settimana
 
Misuratore RTD Pt100 ingresso doppio
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH804U
HH804U
159,00
Stock: 1 settimana
 
Misuratore RTD Pt100 ingresso doppio con porta USB e presa di corrente CC
Quick Ship
  
HH804WE
143,00
Stock: 1 settimana
 
Misuratore RTD Pt100 ingresso doppio con trasmissione di dati senza fili
Accessori
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CAL-3-HH
CAL-3-HH
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Dichiarazione di collaudo con i risultati dei test
Quick Ship
  
HH800WE-RSW
37.00
Stock: 1 settimana
 
Software per Windows e ricevitore wireless (solo modelli wireless)
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH800-SW
HH800-SW
€21.00
Stock: 1 settimana
 
Windows software e cavo USB (solo modelli USB)
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH804-CONNECTOR
HH804-CONNECTOR
€10.00
Stock: 6 settimane
 
Connettore mini-DIN a 4 poli
Quick Ship
  
PR-16-2-M60-300
65.00
Stock: In magazzino
 
Sonda Pt100 con guaina a diametro di 6 mm 300mm di lunghezza e maniglia di presa facile con cavo riccio
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH800-ADAPTOR-UK
HH800-ADAPTOR-UK
€27.00
Stock: 1 settimana
 
Adattatore CA 230Vca, presa GB a 3 poli (solo modelli USB)
Quick Ship
  
HH800-ADAPTOR-EU
13.25
Stock: 3 settimane
 
Adattatore CA 230Vca, presa euro a 2 poli (solo modelli USB)
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH800-ADAPTOR
HH800-ADAPTOR
€18.25
Stock: 1 settimana
 
Adattatore CA 110Vca, presa USA a 2 poli (solo modelli USB)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Nota: tutte le unità wireless sono USA, in versioni con bande di frequenza da 900 Mhz. Per l'Europa le bande di frequenza sono da 868,0 Mhz? a 868,6 Mhz, aggiungere il suffisso "E" con nessun costo aggiuntivo.
Fornito completo di HH804-CONNECTOR (uno per canale), dell'involucro protettivo in gomma, certificazione NIST (senza punti), 4 batterie "AAA" e manuale utente.