Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

4-Channel Type-K Thermometer with Backlit Display.  - NOT CE Compliant

HH501DK

4-Channel Type-K Thermometer with Backlit Display | HH501DK

4-Channel Type-K Thermometer with Backlit Display

126,00 HH501DK

1 anno di garanzia
  • 4 Inputs with Differential Temperature Measurement
  • 3 1 /2 Digital Display with Backlighting
  • Measures K Thermocouples in °F or °C
  • Read HOLD, MAX Function
  • Resolution 0.1° or 1°
Misuratori di test- Misurazione della temperatura - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The HH501DK is no longer CE Compliant so it cannot be sold to EU countries. Please see the HH374 for possible alternatives or contact our Sales department.

The OMEGA™ HH501DK is a rugged, easy to use thermometer with 4 standard miniature connector inputs. It accepts K type thermocouple probes and covers ranges from -50 to 1300°C (-58 to 1999°F). It also provides differential temperature measurement readings of T1-T2, T1-T3, T1-T4, as well as individual readings of the 4 inputs.

Specifications
Temperature Range: -50 to 1300°C (-58 to 1999°F)
Input: Type K thermocouple
Accuracy:
  ±(0.3% rdg + 1°C) -50 to 1000°C
  ±(0.5% rdg + 1°C) 1000 to 1300°C
  ±(0.3% rdg + 2°F) -58 to 1999°F
Display: 3 1/2 digit liquid crystal display (LCD) with maximum reading of 1999
Polarity: Automatic, positive implied, negative polarity indication.
Overrange: (OL) or (-OL) is displayed
Zero: Automatic
Low Battery Indication: visual indicator is displayed when battery voltage drops below operating level.
Measurement Rate: 2.5 times/sec
Operating Environment: 0 to 50°C @ <70% RH
Storage Temperature: -20 to 60°C, 0 to 80% RH with battery removed from meter
Accuracy: Stated accuracy @ 23°C ±5°C <75% relative humidity. (accuracy specification does not include type K thermocouple probe accuracy)
Dimensions: 195 x 92 x 53 mm (7.7 x 3.6 x 2.1")
Weight: Approx. 250 g (9 oz) including battery

For specifc product details click on the "download" link in Related Links below!
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH501DK
HH501DK
126,00
Stock: 1 settimana
 
Thermometer, type K input with differential measurement
Quick Ship
  
HH501DK-CAL-3
€264,00
Stock: 4 settimane
 
HH501DK thermometer with calibration certificate traceable to NIST
Accessories
Quick Ship
  
SC-GG-KI-30-1M
€16.00
Stock: 1 settimana
 
Type K beaded wire thermocouple. 1m long glass braid insulated with mini plug and wire caddy. (Green)
Quick Ship
  
KHSS-IM30U-RSC-300
€46.00
Stock: 1 settimana
 
Type K thermocouple probe, 3 mm dia. 300 mm long SS sheath with moulded handle and coiled cable
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SC-HH500
SC-HH500
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Soft carrying case
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Unit comes complete with user’s manual, 4 beaded K T/C, alkaline battery and rubber boot. Handle probe shown in photo sold sepatately, see probe section.