Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Handheld Digital Grain Moisture Meter

HGM Series

Handheld Digital Grain Moisture Meter | HGM Series

Handheld Digital Grain Moisture Meter

195,00 HGM68

1 anno di garanzia CE
  • Large 3-Digit LCD
  • Red LED Bar Graph
  • Min/Max Memory With Data Hold
  • Rugged Construction
  • Lightweight
  • Temperature Measurement
Strumentazione per analisi del suolo e dell'acqua - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA’s HGM68 is designed for fast and accurate measurement of moisture and temperature in allotment, acquisition, storage and machining of packed grains. It uses an exclusive one-chip micro-processor for a wide range of highly accurate measurements. The unit is constructed from durable lightweight ABS plastic housing to assure maintenance free performance for many years. The body and probe are ergonomically designed to fit comfortably in either hand.

Specifications
Moisture Measurement:
    Range: 8 to 20%
    Accuracy: ±1% of reading
Temperature Measurement:
    Range: -10 to 55°C (14 to 131°F)
    Accuracy: 0.8°C (±1°F)
Operation Humidity: <85%
Display Digit Height: 10 mm (0.4")
Cord Length: 1.22 m (4')
Probe Length: 305 mm (1')
Operating Temperature: 0 to 50°C (32 to 122°F)@<85% RH
Dimensions: 178 H x 68 W x 39 mm D (7 x 2.7 x 1.5")
Weight: 280 g (9 oz) (not including batteries or probe)
Power Source: 4 “AA” batteries (included)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Quick Ship
HGM68
195,00
Stock: 1 settimana
 
Handheld digital grain moisture meter
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with meter, dual rod steel probe with 1.2 m (4') cord, 4 “AA” batteries, operator’s manual, and hard plastic carrying case.