Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Nastri riscaldanti per temperature alte

Serie FGS, FGH, FWH

Nastri riscaldanti per temperature alte | Serie FGS, FGH, FWH

Nastri riscaldanti per temperature alte

22,75 FGS0031-010

  • Affidabile
  • Temperatura massima fino a 480 °C in continuo
  • Consente brevemente esposizione a temperature fino 510°C (de-energised)
  • Isolamento in fibra di vetro
  • Risposta termica veloce
Riscaldatori flessibili - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I nastri standard sono realizzati con cavi scoperti resistenti di calibro ridotto con doppio isolamento in fibra di vetro intrecciato e uniti in forma piatta per la massima flessibilità. Il nastro isolato pesante viene realizzato prendendo un nastro standard e intrecciandolo tra i diversi livelli di filato di fibra di vetro. I nastri larghi sono realizzati a partire da due o più nastri standard che vengono uniti tra due livelli di tessuto di fibra di vetro.

APPLICAZIONI
Tanto i nastri larghi quanto i pesanti sono adatti per il contatto diretto su una superficie conduttiva. I nastri standard sono solo per superfici non conduttive.

CARATTERISTICHE
Elementi riscaldanti: cavo per resistenza misura 36-40.
Conduttori: sporgono dalle estremità opposte del nastro di default, per i fili alla stessa estremità aggiungere il suffisso "LSE" al codice prodotto.
Elementi riscaldanti isolati: doppio intrecciato in fibra di vetro.
Forza dielettrica: superiore a 2000 V.
Temperatura massima di esposizione: 482°C.

ATTENZIONE E AVVERTENZA!
In caso di utilizzo improprio dei prodotti o installazione o utilizzo da parte di personale non qualificato, possono verificarsi incendi e scosse elettriche.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Nastri Standard Isolati in Fibra di Vetro
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FGS0031-010
FGS0031-010
22.75
Stock: 1 settimana
 
Nastri standard in fibra di vetro, 46 W, 120 V
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FGS051-020
FGS051-020
27.50
Stock: 1 settimana
 
Nastri standard in fibra di vetro, 104 W, 120 V
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FGS051-040
FGS051-040
27.50
Stock: 1 settimana
 
Nastri standard in fibra di vetro, 209 W, 120 V
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FGS051-060
FGS051-060
39.50
Stock: 1 settimana
 
Nastri standard in fibra di vetro 120V
Quick Ship
  
FGS051-060LSE
50.00
Stock: 8 settimane
 
Nastri standard in fibra di vetro 120V Leads Same End
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FGS051-080
FGS051-080
45.50
Stock: 8 settimane
 
Nastri standard in fibra di vetro, 418 W, 120 V
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FGS051-100
FGS051-100
57.00
Stock: 1 settimana
 
Nastri standard in fibra di vetro, 522 W, 120 V
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FGS101-020
FGS101-020
27.50
Stock: 8 settimane
 
Nastri standard in fibra di vetro, 209 W, 120 V
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FGS101-040
FGS101-040
39.50
Stock: 8 settimane
 
Nastri standard in fibra di vetro, 418 W, 120 V
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FGS101-060
FGS101-060
45.50
Stock: 1 settimana
 
Nastri standard in fibra di vetro, 627 W, 120 V
Quick Ship
  
FGS102-040
39.50
Stock: 8 settimane
 
Nastri standard in fibra di vetro 240V
Quick Ship
  
FGS102-060
45.50
Stock: 8 settimane
 
Nastri standard in fibra di vetro 240V
Quick Ship
  
FGS102-080
68.00
Stock: 8 settimane
 
Nastri standard in fibra di vetro 240V
Quick Ship
  
FGS102-100
79.00
Stock: 8 settimane
 
Nastri standard in fibra di vetro, 1045 W, 240 V
Nastri Larghi Isolati Pesanti
Quick Ship
  
FWH171-040
130.00
Stock: 8 settimane
 
Nastri larghi pesanti isolati
Quick Ship
  
FWH171-060
177.00
Stock: 8 settimane
 
Nastri larghi pesanti isolati, 624 W, 120 V
Quick Ship
  
FWH171-080
207.00
Stock: 8 settimane
 
Nastri larghi pesanti isolati
Nastri Pesanti Isolati
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FGH051-020
FGH051-020
34.50
Stock: 1 settimana
 
Nastri pesanti isolati in fibra di vetro
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FGH051-040
FGH051-040
39.50
Stock: 1 settimana
 
Nastri pesanti isolati in fibra di vetro, 209 W, 120 V
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FGH051-060
FGH051-060
57.00
Stock: 1 settimana
 
Nastri pesanti isolati in fibra di vetro, 313 W, 120 V
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FGH051-060LSE
FGH051-060LSE
62.00
Stock: 1 settimana
 
Nastri pesanti isolati in fibra di vetro Lead Same End
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FGH051-080
FGH051-080
62.00
Stock: 1 settimana
 
Nastri pesanti isolati in fibra di vetro, 418 W, 120 V
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FGH051-100
FGH051-100
79.00
Stock: 1 settimana
 
Nastri pesanti isolati in fibra di vetro, 522 W, 120 V
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FGH051-100LSE
FGH051-100LSE
97.00
Stock: 1 settimana
 
Nastri pesanti isolati in fibra di vetro Leads Same End
Quick Ship
  
FGH052-020
34.50
Stock: 8 settimane
 
Nastri pesanti isolati in fibra di vetro240V
Quick Ship
  
FGH052-020LSE
39.50
Stock: 8 settimane
 
Nastri pesanti isolati in fibra di vetro 240V Leads Same End
Quick Ship
  
FGH052-040
39.50
Stock: 8 settimane
 
Nastri pesanti isolati in fibra di vetro 240V
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FGH052-040LSE
FGH052-040LSE
50.00
Stock: 8 settimane
 
Nastri pesanti isolate in fibra di vetro 240V Leads Same End
Quick Ship
  
FGH052-060
57.00
Stock: 1 settimana
 
Nastri pesanti isolati in fibra di vetro 240V
Quick Ship
  
FGH052-060LSE
62.00
Stock: 8 settimane
 
Nastri pesanti isolati in fibra di vetro 240V
Quick Ship
  
FGH052-080LSE
79.00
Stock: 8 settimane
 
Nastri pesanti isolati in fibra di vetro 240V Leads Same End
Quick Ship
  
FGH052-100
79.00
Stock: 8 settimane
 
Nastri pesanti isolati in fibra di vetro 240V
Quick Ship
  
FGH052-100LSE
97.00
Stock: 8 settimane
 
Nastri pesanti isolati in fibra di vetro 240V Leads Same End
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FGH101-020
FGH101-020
50.00
Stock: 8 settimane
 
Nastri pesanti isolati in fibra di vetro, 209 W, 120 V
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FGH101-040
FGH101-040
75.00
Stock: 1 settimana
 
Nastri pesanti isolati in fibra di vetro, 418 W, 120 V
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FGH101-080
FGH101-080
107.00
Stock: 1 settimana
 
Nastri pesanti isolati in fibra di vetro, 836 W, 120 V
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FGH101-080LSE
FGH101-080LSE
107.00
Stock: 1 settimana
 
Nastri pesanti isolati in fibra di vetro 120V Leads Same End
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FGH101-100
FGH101-100
113.00
Stock: 1 settimana
 
Nastri pesanti isolati in fibra di vetro, 1040 W, 120 V
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FGH101-100LSE
FGH101-100LSE
119.00
Stock: 1 settimana
 
Nastri pesanti isolati in fibra di vetro 120V Leads Same End
Quick Ship
  
FGH102-040
57.00
Stock: 8 settimane
 
Nastri pesanti isolati in fibra di vetro 240V
Quick Ship
  
FGH102-100
107.00
Stock: 1 settimana
 
Nastri pesanti isolati in fibra di vetro, 1040 W, 240 V
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Tutti i nastri da 1/2 " o più larghi sono disponibili in 240V senza spina.
Cambiare l’ " 1 "che appare immediatamente prima di" - "a" 2 "per 240V ....
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.