Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Misuratore di portata Doppler ad ultrasuoni

Serie FD-400

Misuratore di portata ad ultrasuoni | Serie FD-400

Misuratore di portata ad ultrasuoni

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Trasduttore a morsetto, non intrusivo, per la ­maggior parte dei tubi da 6 a 3050 mm (⅓ a 120")
  • Disponibile anche come trasduttore con sonda inseribile
  • Ampio intervallo di ­misurazione da 0,05 a 9 mps (da 0,15 a 30 fps)
  • Precisione: ±2% dell'ampiezza calibrata
  • Configurazione e totale memorizzati nella flash ROM non volatile
  • Involucro per esterni NEMA 4X (IP66)
  • Possibilità di installare fino a 4 misuratori su un'unica tubazione
  • Certificato NIST
Doppler / tempo di transito degli ultrasuoni - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca su questo link se hai bisogno di maggiori informazioni sul misuratore di portata ad ultrasuoni.

I misuratori di portata doppler a ultrasuoni Serie FD-400 misurano il flusso di liquidi contenenti sostanze audioriflettenti, solidi sospesi o bolle di gas più grandi di 100 micron. Questi sofisticati strumenti regolano automaticamente le impostazioni di filtraggio e di guadagno per produrre letture affidabili in un'ampia gamma di condizioni del liquido e del riflettore.
Il misuratore di portata FD-400 trasmette segnali a ultrasuoni attraverso la parete della tubazione, o dalla punta della sonda nel liquido che fluisce, utilizzando cristalli piezoelettrici contenuti nel trasduttore e nella punta della sonda. Il suono viene quindi riflettuto da riflettori acustici sospesi nel liquido e registrato dal ricevitore. Se i riflettori acustici si spostano all'interno del percorso di trasmissione sonora, le onde sonore saranno riflesse con una frequenza variata (frequenza Doppler) rispetto alla frequenza trasmessa. La differenza fra le 2 frequenze è direttamente proporzionale alla velocità dei riflettori acustici, generando un valore della velocità di flusso nel liquido che viene convertito in unità diverse definite dall'utente.
La configurazione del modello FD-400 viene eseguita per mezzo della tastierina numerica sul pannello frontale. Un display LCD a 2 righe visualizza la portata e il totale nelle unità selezionate dall'utente. Le opzioni di alimentazione includono CA e CC. Le uscite opzionali includono corrente da 4 a 20 mA, relè e impulsi di portata. Sono disponibili due tipologie di trasduttori. Il trasduttore a morsetto FD-400C, non intrusivo, è consigliato per la maggior parte dei tubi in metallo o in plastica. Il modello FD-400C è classificato NEMA 6P (IP68) ed è disponibile nella versione per alte temperature, "HT". L'utente può posizionare questi trasduttori a morsetto fino a 305 m (1000') di distanza dal contenitore del display. Il trasduttore con sonda inseribile FD-400I deve essere usato per i sistemi di tubazioni che non consentono la penetrazione degli ultrasuoni. Il modello FD-400I viene inserito attraverso la parete del tubo ed entra direttamente in contatto con il liquido che scorre.

CARATTERISTICHE
Principio di misurazione: Doppler a ultrasuoni
Intervallo di velocità del flusso: Da 0,05 a 9 mps (da 0,15 a 30 fps)
Precisione: ±2% dell'ampiezza FS sovracalibrata
Tipi di liquido: Liquidi contenenti
100 ppm di riflettori acustici utili sospesi, superiori a 100 micron (vedere pagina E-4 per i dettagli)
MONITOR
Involucro:
NEMA 4X (IP66), ­policarbonato, acciaio inox, ottone, staffe di montaggio in acciaio placcato
Dimensioni: 178 A x 146 L x
99 mm P (7,00 x 5,75 x 3,88")
Alimentatore: 115/230 V CA,
50/60 Hz ±15% a 5 VA max; da 12 a
28 V CC a 2,5 VA max
Display: LCD a 2 linee x 8 caratteri; retroilluminazione LED; riga superiore
7 segmenti da 18 mm (0,7"); riga inferiore, 14 segmenti da 9 mm (0,35"); velocità
8 cifre, totale 8 cifre (reimpostabile)
Unità: Configurate dall'utente—piedi, galloni, ft3, mil-gal, metri, litri, mil ft3, m3, millilitri, acri-piede, barili di petrolio (42 galloni), barili per liquidi (32,5 galloni), lb, kg
Velocità: Intervallo­­—secondo, minuto, ora, giorno
Esponente del totalizzatore: Da E-2 a E+6
Tempo di risposta: Selezionabile dall'utente, da 1 a 60 secondi
Uscite: Da 4 a 20 mA, max 800 Ω;
­alimentatore interno o esterno; ­risoluzione 12 bit; otticamente isolate
Relè doppio: Configurato in modo independente; forma "C", 200 V CA a 0,5 A resistivi; allarme flusso, impulso totalizzatore, errore
Impulso velocità: 2 tipi di uscita— 500 mV CA o collettore aperto; max 2500 Hz; risoluzione 12 bit; 500 mV CA in 2 kΩ min; collettore aperto 1 A a 100 V max
Misuratori multipli: Sincronizzazione prevista inclusa—usata per misuratori multipli/sistema di tubazioni singolo; fino a 4 misuratori possono essere interconnessi a distanza di 30 m (100')
Tastierina numerica: 4 tasti a pressione
Temperatura di esercizio: Per usi generali, da 40 a 85 °C (da 40 a 185 °F)
TRASDUTTORI
Tipo:
A ultrasuoni in modalità di compressione, 625 kHz
Materiale dell'involucro:
    Standard a morsetto:
NEMA 6P (IP68), da -40 a 100 °C (da -40 a 210 °F), CPVC, Ultem®, nylon, PVC (guaina cavo), alluminio (tubo sottile)
A morsetto per alte temperature: NEMA 4 (IP65), da -40 a 200 °C (da -40 a 400 °F), Vespel®, alluminio anodizzato, ottone nichelato,
PFA (guaina cavo)
Sonda Doppler: NEMA 6 (IP67)
da -40 a 100 °C (da -40 a 210 °F); max 700 psi (48 bar), AISI 316, ­Ultem®, FKM, nylon, PVC (guaina cavo)
Canalina corazzata flessibile ­opzionale: Acciaio zincato, PVC
Lunghezza del cavo:
    Lunghezze standard:
6 m (20') standard
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
FD-400-230VAC
2.190,00
Stock: 7 settimane
 
Tachimetro/totalizzatore ad ultrasuoni. alimentazione 230Vca
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FD-400
FD-400
2.190,00
Stock: 5 settimane
 
Tachimetro/totalizzatore ad ultrasuoni. alimentazione 115Vca
  
FD-400-24VDC
2.190,00
Stock: 5 settimane
 
Tachimetro/totalizzatore ad ultrasuoni. alimentazione 9-28Vca
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FD-410
FD-410
2.488,00
Stock: 1 settimana
 
Tachimetro/totalizzatore ad ultrasuoni con uscita di 4 a 20 mA. alimentazione 115Vca
  
FD-411
2.782,00
Stock: 5 settimane
 
Tachimetro/totalizzatore ad ultrasuoni con due uscite di 4 a 20 mA. alimentazione 115Vca
  
FD-412
2.782,00
Stock: 5 settimane
 
Tachimetro/totalizzatore ad ultrasuoni con 2 uscite di relé e 4 a 20 mA. alimentazione 115Vca
  
FD-413
2.782,00
Stock: 7 settimane
 
Tachimetro/totalizzatore ad ultrasuoni con uscite di impulsi e 4 a 20 mA. alimentazione 115Vca
  
FD-420
2.488,00
Stock: 7 settimane
 
Tachimetro/totalizzatore ad ultrasuoni con 2 uscite di relé. alimentazione 115Vca
  
FD-422
2.782,00
Stock: 7 settimane
 
Tachimetro/totalizzatore ad ultrasuoni con 4 uscite di relé. alimentazione 115Vca
  
FD-423
2.782,00
Stock: 5 settimane
 
Tachimetro/totalizzatore ad ultrasuoni con 2 uscite di relé e una uscita di impulso. alimentazione 115Vca
  
FD-430
2.782,00
Stock: 7 settimane
 
Tachimetro/totalizzatore ad ultrasuoni con uscita di impulso. alimentazione 115Vca
  
FD-433
2.782,00
Stock: 7 settimane
 
Tachimetro/totalizzatore ad ultrasuoni con 2 uscite di impulso. alimentazione 115Vca
Trasduttori a pinza e accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FD-400C-STD
FD-400C-STD
€1,174.00
Stock: 1 settimana
 
Set di trasduttore a pinza standard, 25-3050 mm (1 a 120 ")
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FD-400C-STD-50FT
FD-400C-STD-50FT
€1,273.77
Stock: 5 settimane
 
Set di trasduttore a pinza standard, da 25 a 3050 millimetri con 15 metri di cavo
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FD-400C-STD-100FT
FD-400C-STD-100FT
€1,389.00
Stock: 5 settimane
 
Set di trasduttore a pinza standard, da 25 a 3050 millimetri con 30 metri di cavo
  
FD-400C-SML
€1,578.00
Stock: 5 settimane
 
Set di trasduttore a pinza piccola, 6 a 25 mm (1/4 a 1 ")
  
FD-400C-SML-50FT
€1,666.00
Stock: 7 settimane
 
Set di trasduttore a pinza piccola, da 6 a 25 mm, con 15 metri di cavo
  
FD-400C-SML-100FT
€1,786.00
Stock: 7 settimane
 
Set di trasduttore a pinza piccola, da 6 a 25 mm, con 30 metri di cavo
  
FD-400C-STD-HT
€1,887.00
Stock: 5 settimane
 
Set di trasduttore a pinza standard per alta temperatura, 25-3050 mm (1 a 120 ")
  
FD-400C-STD-HT-50FT
€1,975.00
Stock: 7 settimane
 
Set di trasduttore a pinza standard per alta temperatura, da 25 a 3050 millimetri con 15 metri di cavo
  
FD-400C-STD-HT-100FT
€2,101.00
Stock: 7 settimane
 
Set di trasduttore a pinza standard per alta temperatura, da 25 a 3050 millimetri con 30 metri di cavo
  
FD-400C-SML-HT
€2,137.00
Stock: 7 settimane
 
Set di trasduttore a pinza piccola per alta temperatura, 6 a 25 mm (1.4 a 1 ")
  
FD-400C-SML-HT-50FT
€2,231.00
Stock: 7 settimane
 
Set di trasduttore a pinza piccola per alta temperatura, da 6 a 25 mm, con 15 metri di cavo
  
FD-400C-SML-HT-100FT
€2,358.00
Stock: 7 settimane
 
Set di trasduttore a pinza piccola per alta temperatura, da 6 a 25 mm, con 30 metri di cavo
Trasduttori di tipo inserimento e accessori
  
FD-400I-8
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sensore trasduttore di inserimento 8 "
  
FD-400I-18
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sensore trasduttore di inserimento 18 "
  
FD-400I-18-50 FT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sensore trasduttore di inserimento 18 " con 50 metri di cavo
  
FD-400I-28
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sensore trasduttore di inserimento 28 "
  
FD-400I-38
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sensore trasduttore di inserimento 38 "
  
FD-400I-48
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Sensore trasduttore di inserimento 48 "
  
FD-400I-CR-18
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manovella di inserimento per FD-400i-18
  
FD-400I-CR-28
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manovella di inserimento per FD-400i-28
  
FD-400I-CR-38
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manovella di inserimento per FD-400i-38
  
FD-400I-CR-48
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Manovella di inserimento per FD-400i-48
  
FD-400I-BV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Kit di isolamento di valvola di bronzo 1 1/2 NPT
  
FD-400I-SFK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Kit di tenuta del raccordo di inserimento della sonda
  
FD-400I-SSV
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Kit di isolamento di valvola di acciaio inox 1 1/2 NPT
Accoppiante acustico di ricambio per il montaggio di sensori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FD-GREASE
FD-GREASE
€26.97
Stock: 1 settimana
 
Accoppiante acustico per il montaggio del sensore di ricambio, temperatura max 65 ° C (150F), 6 g (0,2 once) pacchetto di cuscino
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FDT-GREASE
FDT-GREASE
€68.83
Stock: 1 settimana
 
Accoppiante acustico per il montaggio del sensore, temperatura max di 65C (150F), tubo di 150 g (5,3 once)
  
FDT-HT-GREASE
€154.66
Stock: 1 settimana
 
Accoppiante acustico per il montaggio del sensore, temperatura max di 177C (350F), tubo di 56,7g (2 once)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FDT-NS-GREASE
FDT-NS-GREASE
€68.83
Stock: In magazzino
 
Accoppiante acustico senza silicone per il montaggio del sensore, tubo di 79 g (2,8 onc)
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.