Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

DIN Rail Thermocouple Signal Transmitter

DRST-TC

DIN rail mount Thermocouple transmitter, Type K/J/T | DRST-TC
Nuovo

DIN rail mount Thermocouple transmitter, Type K/J/T

63,00 DRST-TC-K-MA

1 anno di garanzia CE
  • K, J, T Thermocouple Inputs
  • Plug and Play & Easy to use
  • Galvanically Isolated Design
  • DIN Rail Mounted for Industrial Application
Condizionatori di segnale - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

DRST-TC Series DIN Rail temperature transmitter converts the thermocouple signals to 4 ~ 20MA DC current signals by isolation. The input, output, and power supply are galvanically isolated from each other. We currently offer the K, J, T as the input types with more option coming soon. High accuracy, solid isolation design provide nice & clean signal. Simple to use and cost effective with price only $70 per unit. Perfect for Applications like Industrial Automation, Process control, and Automotive Assembly.

Specifications

Supply Voltage: 18 ~ 60V DC (Recommended voltage: 24 V DC)
Input: Type K/J/T Thermocouple
Output: DC Current 4 ~ 20MA
Accuracy: Range < 300 Deg_C: ± 0.3 Deg_C; Range >= 300 Deg_C: ± 0.1% F.S
Cold Junction Compensation: ± 1 Deg_C (Preheated for 10~15 minutes)
Response Time: 0.5 Sec
Isolation: Galvanically Isolated
Dielectric strength: 1500 V AC ( Input /Output/Power supply)
Insulation resistance: 100 MO ( Input /Output/Power supply)

Ambient conditions:
Operation temperature:-20 Deg_C ~ +60 Deg_C
Relative humidity:10% RH ~ 90% RH(40 Deg_C)
Atmosphere pressure:80 kPa ~ 106 kPa
Storage temperature:-40 Deg_C ~ +80 Deg_C

Enclosure Material: Plastic & IP20
Dimension: 12.8 mm (W) × 110 mm (H) × 117 mm (D)
Power dissipation: 0.8 W (24 V DC, single output)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Quick Ship
DRST-TC-K-MA
63,00
Stock: 1 settimana
 
DIN Rail T/C Signal Transmitter K Type 4-20MA
Quick Ship
DRST-TC-J-MA
63,00
Stock: 1 settimana
 
DIN Rail T/C Signal Transmitter J Type 4-20MA
Quick Ship
DRST-TC-T-MA
63,00
Stock: 1 settimana
 
DIN Rail T/C Signal Transmitter T Type 4-20MA
Tutti gli importi indicati in EUR