Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

High Temperature, Dual-Element Heating Tapes

DHT Series

High Temperature, Dual-Element Heating Tapes | DHT Series

High Temperature, Dual-Element Heating Tapes

69,00 DHT101020LD

  • Dual Element Heating
  • Connects Easily to Your Choice of Temperature Control
  • Wide Range of Sizes
Riscaldatori flessibili - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Click on this link if you need more information about Silicone heater elements or general information about industrial heater elements.

The DHT Series is a highly flexible and durable multi-stranded dual heating element that provides even heat across the tape. It is reinforced with high temperature fiberglass for added strength and durability. High temperatures and rapid thermal response with a maximum exposure temperature of 760ºC (1400ºF).

SPECIFICATIONS
Power Density: 13.1 watts/in2 (0.020 watts/mm2) suitable for electrical conductive surfaces
Power Leads [610 mm (24")]:
    120 Vac: Standard 2-prong power plug (NEMA 1 to 15)
    240 Vac: Bare wire connection
Temperature Controller Required: Includes 230 mm (9") L high temperature tie downs for easy installation
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DHT051020LD
DHT051020LD
55,00
Stock: 1 settimana
 
13 mm x 0.61 m (0.5' x 2'), 156 Watts, 120 Volts
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DHT051040LD
DHT051040LD
65,00
Stock: 3 settimane
 
13 mm x 1.22 m (0.5' x 4'), 312 Watts, 120 Volts
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DHT051060LD
DHT051060LD
80,00
Stock: 1 settimana
 
13 mm x 1.83 m (0.5' x 6'), 468 Watts, 120 Volts
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DHT051080LD
DHT051080LD
97,00
Stock: 1 settimana
 
13 mm x 2.44 m (0.5' x 8'), 624 Watts, 120 Volts
Quick Ship
  
DHT051100LD
119,00
Stock: 1 settimana
 
13 mm x 3.05 m (0.5' x 10'), 780 Watts, 120 Volts
Quick Ship
  
DHT052020LD
55,00
Stock: 4 settimane
 
13 mm x 0.61 m (0.5' x 2'), 156 Watts, 240 Volts
Quick Ship
  
DHT052040LD
65,00
Stock: 1 settimana
 
13 mm x 1.22 m (0.5' x 4'), 312 Watts, 240 Volts
Quick Ship
  
DHT052060LD
80,00
Stock: 2 settimane
 
13 mm x 1.83 m (0.5' x 6'), 468 Watts, 240 Volts
Quick Ship
  
DHT052080LD
97,00
Stock: 5 settimane
 
13 mm x 2.44 m (0.5' x 8'), 624 Watts, 240 Volts
Quick Ship
  
DHT052100LD
119,00
Stock: 5 settimane
 
13 mm x 3.05 m (0.5' x 10'), 780 Watts, 240 Volts
Quick Ship
  
DHT052120LD
142,00
Stock: 5 settimane
 
13 mm x 3.66 m (0.5' x 12'), 943 Watts, 240 Volts
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DHT101020LD
DHT101020LD
69,00
Stock: 1 settimana
 
25.4 mm x 0.61 m (1' x 2'), 312 Watts, 120 Volts
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DHT101040LD
DHT101040LD
89,00
Stock: 1 settimana
 
25.4 mm x 1.22 m (1' x 4'), 624 Watts, 120 Volts
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DHT101060LD
DHT101060LD
119,00
Stock: 1 settimana
 
25.4 mm x 1.83 m (1' x 6'), 936 Watts, 120 Volts
Quick Ship
  
DHT101080LD
138,00
Stock: 5 settimane
 
25.4 mm x 2.44 m (1' x 8'), 1248 Watts, 120 Volts
Quick Ship
  
DHT102020LD
69,00
Stock: 5 settimane
 
25.4 mm x 0.61 m (1' x 2'), 312 Watts, 240 Volts
Quick Ship
  
DHT102040LD
89,00
Stock: 1 settimana
 
25.4 mm x 1.22 m (1' x 4'), 624 Watts, 240 Volts
Quick Ship
  
DHT102060LD
119,00
Stock: 5 settimane
 
25.4 mm x 1.83 m (1' x 6'), 936 Watts, 240 Volts
Quick Ship
  
DHT102080LD
138,00
Stock: 5 settimane
 
25.4 mm x 2.44 m (1' x 8'), 1248 Watts, 240 Volts
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator’s manual.