Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

CT87P Pressure Recorders

CT87P

CT87P Pressure Recorders | CT87P

CT87P Pressure Recorders

440,00 CT87P

1 anno di garanzia CE
  • 3 Pressure Ranges
  • 4 Recording Speeds
  • All Front Panel Selectable
  • Single or Continuous Chart Rotation
  • Free Stand or Wall Mount
  • Easy-to-Read 13 mm (0.5") LED Display and 150 mm (6") Chart
  • Remote Pressure Sensor Included
Registratori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

More information about how a Chart Recorder works in this link.

The CT87P pressure recorder is a versatile instrument that accurately measures and records pressures. The remote sensor has a 6' long cord and a 17-4 stainless steel pressure port with 1/4 NPT threads. Burst pressure 2500 psi rated for any gas or fluid compatible with 17-4 stainless steel. Battery backup assures normal operation during power interruptions. The unit can also be run from any 12 Vdc source (auto or marine).

For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT87P
CT87P
440,00
Stock: 2 settimane
 
150 mm circular pressure recorder, psi
Quick Ship
  
CT87PB
455,00
Stock: 14 settimane
 
150 mm circular pressure recorder, bar
Quick Ship
  
CT87P-230
450,00
Stock: 14 settimane
 
230 Vac 150 mmcircular pressure recorder, psi
Quick Ship
  
CT87PB-230
465,00
Stock: 14 settimane
 
230 Vac 150 mmcircular pressure recorder, bar
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CRT-110V-ADAPTOR
CRT-110V-ADAPTOR
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
110V AC ADAPT.CT82,CT87,CTH89
Quick Ship
  
CRT-220V
27,00
Stock: 6 settimane
 
220V POWER ADAPTOR/
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT87P-RP
CT87P-RP
155,00
Stock: 1 settimana
 
Replacement sensor
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT87-PEN-BLACK
CT87-PEN-BLACK
10,25
Stock: In magazzino
 
Replacement pen
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT87P-C-6H150 psi
CT87P-C-6H150 psi
22,75
Stock: 1 settimana
 
60 charts with 0 to 150 psi pressure range and 6 hours chart recording
Quick Ship
  
CT87P-C-24H10 bar
22,75
Stock: 1 settimana
 
60 charts with 0 to 10 bar pressure range and 24 hours chart recording
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CT87P-C-7D50 psi
CT87P-C-7D50 psi
22,75
Stock: 1 settimana
 
60 charts with 0 to 50 psi pressure range and 7 days chart recording
Quick Ship
  
CT87P-C-31D10 bar
22,75
Stock: 6 settimane
 
60 charts with 0 to 10 bar pressure range and 31days chart recording
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Each unit supplied with ac adaptor, charts, pens, batteries and complete operator’s manual.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Chart Codes Seleziona da:
6H500 psi per 0 to 500 psi and 6 hrs
6H150 psi per 0 to 150 psi and 6 hrs
6H50 psi per 0 to 50 psi and 6 hrs
6H35 bar per 0 to 35 bar and 6 hrs
6H10 bar per 0 to 10 bar and 6 hrs
6H3.5 bar per 0 to 3.5 bar and 6 bar
24H500 psi per 0 to 500 psi and 24 hrs
24H150 psi per 0 to 150 psi and 24 hrs
24H50 psi per 0 to 50 psi and 24 hrs
24H35 bar per 0 to 35 bar and 24 hrs
24H10 bar per 0 to 10 bar and 24 hrs
24H3.5 bar per 0 to 3.5 bar and 24 hrs
7D500 psi per 0 to 500 psi and 7 days
7D150 psi per 0 to 150 psi and 7 days
7D50 psi per 0 to 50 psi and 7 days
7D35 bar per 0 to 35 bar and 7 days
7D10 bar per 0 to 10 bar and 7 days
7D3.5 bar per 0 to 3.5 bar and 7 days
31D500 psi per 0 to 500 psi and 31 days
31D150 psi per 0 to 150 psi and 31 days
31D50 psi per 0 to 50 psi and 31 days
31D35 bar per 0 to 35 bar and 31 days
31D10 bar per 0 to 10 bar and 31 days
31D3.5 bar per 0 to 3.5 bar and 31 days
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.