Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

1/16 DIN CN8501 Temperature/Process Controllers

CN8501 and CN8502

1/16 DIN CN8501 Temperature/Process Controllers | CN8501 and CN8502

1/16 DIN CN8501 Temperature/Process Controllers

294,00 CN8501MA-F1

2 anni di garanzia RoHS
  • NEMA-4X Front Panel
  • User Selectable Ramp to Setpoint
  • Bumpless Auto/ Manual Operation
  • Optional RS-232 or RS-485 Communications
  • Autotuning Heat or Cool
  • Thermocouple, RTD, Voltage, or Current Input
  • Dual Output and Dual Alarm Capability
  • Optional Remote Setpoint, Transducer Power Supply and Recorder Output
  • Optional Power, 24 Vdc/Vac
Controllori di temperatura e di processo e interruttori di potenza - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The CN8500 temperature controller is extremely versatile and user-friendly. The operator needs to review only those parameters relevant to the particular application during setup. A dual digital display offers optimum process information at a glance. The dedicated upper display shows the process temperature, while the lower display displays setpoint and setup parameters. Individual LED’s identify the status of outputs, alarms, digital communications and special options. The CN8500 features a NEMA-4X front panel and a universal power supply that accepts 103 to 253 Vac and 103 to 330 V dc. Control algorithms available are P, PI, PD, PID, or ON/OFF. The autotune feature automatically sets proportional band, rate and reset before the process reaches setpoint. These parameters provide quick stabilization of both the heating and cooling process without overshoot, hunting or cycling. The standard dual control outputs can be configured in a variety of control and alarm applications such as heat, heat/cool, heat/alarm, cool, or cool/alarm. The Ramp to Setpoint feature allows the user to define the rate of rise to reach the setpoint, thus minimizing thermal shock to the load during start-up.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
RoHS
Descrizione
Quick Ship
  
CN8502TC-R1-R2-24V
346,00
Stock: 1 settimana
Not coformità RoHS
Controller with TC input, 2 relay outputs and low voltage
Quick Ship
  
CN8501MA-F1
294,00
Stock: 5 settimane
Not coformità RoHS
Controller with mA input and 4-20 mA output
Quick Ship
  
CN8501MA-F1-C2
399,00
Stock: 5 settimane
Not coformità RoHS
Controller with mA input, 4-20 mA output and RS232 communications
Quick Ship
  
CN8501MA-F1-C4
399,00
Stock: 5 settimane
Not coformità RoHS
Controller with mA input, 4-20 mA output and RS485 communications
Quick Ship
  
CN8501MA-R1
294,00
Stock: 4 settimane
Not coformità RoHS
Controller with mA input and relay output
Quick Ship
  
CN8501MV-R1
294,00
Stock: 5 settimane
Not coformità RoHS
Controller with mV input and relay output
Quick Ship
  
CN8501RTD-DC1
294,00
Stock: 5 settimane
Not coformità RoHS
Controller with RTD input and dc pulse output
Quick Ship
  
CN8501RTD-DC1-C2-BL
399,00
Stock: 5 settimane
Not coformità RoHS
Controller with RTD input, dc pulse output and RS232 communications, black face
Quick Ship
  
CN8501RTD-R1-C4
399,00
Stock: 5 settimane
Not coformità RoHS
Controller with RTD input, relay output and RS485 communications
Quick Ship
  
CN8501RTD-DC1-C2
399,00
Stock: 5 settimane
Not coformità RoHS
Controller with RTD input, dc pulse output and RS232 communications
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN8501TC-DC1
CN8501TC-DC1
294,00
Stock: 3 settimane
Not coformità RoHS
Controller with TC input and dc pulse output
Quick Ship
  
CN8501TC-F1-C2
399,00
Stock: 5 settimane
Not coformità RoHS
Controller with TC input, 4-20 mA output and RS232 communications
Quick Ship
  
CN8502RTD-DC1-DC2
323,00
Stock: 5 settimane
Not coformità RoHS
Controller with RTD input and 2 dc pulse outputs
Quick Ship
  
CN8502RTD-R1-R2-C4
420,00
Stock: 5 settimane
Not coformità RoHS
Controller with RTD input, 2 relay outputs and RS485
Quick Ship
  
CN8502TC-R1-R2
323,00
Stock: 1 settimana
Not coformità RoHS
Controller with TC input and 2 relay outputs
Quick Ship
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPP-4
DPP-4
480,00
Stock: 1 settimana
Coformità RoHS
1/16 DIN Panel Punch
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Number of Outputs Seleziona da:
1 per Single Output
2 per Dual Output

(2) Input Type Seleziona da:
TC per Thermocouple
RTD per RTD
MV per Millivolt to 50 mV
V5 per Voltage to 5V
V10 per Voltage to 10 V
MA per Current to 20mA

(3) First Output Seleziona da:
R1 per Relay
DC1 per dc Pulse
T1 per 1A SSR
F1 per 4-20 mA

(4) Second Output Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per No second output
-R2 per Relay
-DC2 per dc Pulse
-T2 per 1A SSR
-F2 per 4-20 mA

(5) Additional Options Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per No additional options
-A per Dual alarms
-C2 per RS-232 communications
-C4 per RS-485 communications
-XP1 per Transducer power supply 15 Vdc

(6) Low Voltage Power Input Option Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Without Low Voltage Input
-24V per With Low Voltage Input Option 24 Vac/dc
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.